Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

supérieur Tête arrondie Profils d'étanchéité

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Joint profilé

En stock En cours de production

Joints profilés en EPDM noir avec ‌insert à effet ressort en acier. Profilés à clipser protégeant les bords et permettant l'étanchéité Flexibles, ils peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Profilés de joint latéral ou supérieur et disponibles en rouleaux de 20 ou 10 m.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Joint à lèvre

En stock En cours de production

Un choix de joints à lèvre simple ou double. Les joints à lèvre simple sont fabriqués en EDPM, tandis que les joints à lèvre double combinent un caoutchouc dur pour améliorer l'adhérence et un caoutchouc plus souple pour faciliter la compression. Les deux profils sont flexibles et peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Finition noire avec un ressort en acier en sont centre. Livrés en rouleaux de 20 m.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Joints pour vitre

En stock En cours de production

Les joints pour vitre à profil en S sont faciles à installer et sont principalement utilisés pour l'étanchéité des vitres et des panneaux de contrôle. Ils sont généralement utilisés dans des applications légères et sont parfaits pour les panneaux de verre ou acryliques qui ne sont pas soumis à une forte pression ou à une exposition extérieure. ‌Tolérances ISO 3302-1 1996 de classe E-2 Le reste de la gamme de joints pour vitre offre une solution de vitrage facile à installer, et fournit un joint étanche efficace. Ces joints peuvent être utilisés dans des conditions environnementales rigoureuses. Cette gamme de joints pour vitre est fabriquée en EPDM noir solide.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Profilé PVC protecteur de bord

En stock En cours de production

Protecteur de bord en PVC avec insert effet ressort en acier. Livré en rouleaux de 20 m. Permet la protection de bords en acier. Les profils sont flexibles et peuvent être posés à la main par simple pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. ‌Adaptés à des température de -25 C à 90 C

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)