Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(5 Types de produit)
Les compteurs de position à cadran plastique se montent sur des broches de commande dans n'importe quelle position afin de fournir un relevé réel du positionnement de la machine. La construction à soudage aux ultrasons empêche la séparation et la pénétration de poussière. Cet écran s'incline avec le compteur de révolutions à 5 chiffres en position supérieure.
Les poignes de manivelle fixes, droites et moulées conviennent parfaitement aux applications suivantes : construction de fenêtres, attelages de remorque, équipement commercial et commandes de réglage de machines. Le bras droit permet une rotation facile et rapide.
Les poignées de manivelles pliables sont couramment utilisées dans le cadre des applications suivantes : construction de fenêtres, attelages de remorque et commandes de réglage de machines. Le manche se replie parallèlement au corps de la manivelle à des fins de sécurité et de gain d'espace lorsqu'il n'est pas utilisé.
Les poignées de manivelles droites, fixes et moulées sont couramment utilisées dans les applications suivantes : réglage de machine et commandes de produits commerciaux. La matière en plastique durable est résistante aux contraintes environnementales. Elle confère au produit une finition soignée.
These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer