Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(25 Types de produit)
Les cames proposées constituent une alternative ou une solution de remplacement pour celles qui sont livrées avec nos verrous. La gamme propose un choix d'emprises, de matières et de profils pour convenir à de nombreuses applications.
Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.
Ces clips sont conçus pour être montés sur le bord d'un panneau et ne nécessitent aucun trou traversant. Ils existent en plusieurs modèles qui maintiennent différentes tailles de gaines annelées.
Clés adaptées à plusieurs mécanismes quart de tour pour convenir à de nombres applications industrielles. Diverses matières sont disponibles pour convenir à l'environnement de l'application. Cette sélection est adaptée à nos gammes de verrous quart de tour. Add our handy key tags to your purchase to help clearly label your keys and make them quickly indentifiable.
Les compteurs de position à cadran plastique se montent sur des broches de commande dans n'importe quelle position afin de fournir un relevé réel du positionnement de la machine. La construction à soudage aux ultrasons empêche la séparation et la pénétration de poussière. Cet écran s'incline avec le compteur de révolutions à 5 chiffres en position supérieure.
Ce contre-écrou en plastique convient comme alternative au contre-écrou métallique fourni avec la gamme de verrous quart de tour plastique à ressort.
Un assortiment de fixations pour roulettes, comprenant des platines de fixation, des supports en métal ou en plastique, des tiges filetées et à encliqueter. Compatibles avec les roulettes à montage par trou borgne. Choisir en fonction du mode de fixation souhaité et de la taille des trous de montage des roulettes. Un choix d'options de matières répondant à différents types d'applications.
Les obturateurs pour presse-étoupes conviennent parfaitement au bouchage des trous non utilisés dans une armoire. Ils fournissent une protection sécurisée, et sont faciles à installer et à retirer
Les patins en caoutchouc anti-dérapants permettent de couvrir les vérins sur les machines ou les convoyeurs. Ces patins peuvent supporter des charges lourdes et fournir un frottement supplémentaire pour empêcher mouvements et glissements.
Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.
Les poignées de manivelles pliables sont couramment utilisées dans le cadre des applications suivantes : construction de fenêtres, attelages de remorque et commandes de réglage de machines. Le manche se replie parallèlement au corps de la manivelle à des fins de sécurité et de gain d'espace lorsqu'il n'est pas utilisé.
Les poignées de manivelles droites, fixes et moulées sont couramment utilisées dans les applications suivantes : réglage de machine et commandes de produits commerciaux. La matière en plastique durable est résistante aux contraintes environnementales. Elle confère au produit une finition soignée.
La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des poignées de verrouillage. Celles-ci sont fournies dans un matériau en polyamide. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.
Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.
Cette gamme de raccords de gaine est disponible en versions plastiques et métalliques. Il s'agit de raccords en deux pièces, coque et corps. Plusieurs options sont également proposées : un raccord fileté externe fixe et un raccord fileté externe mobile.
Les roulettes haute température sont idéales pour les équipements tels que les roulettes de four de boulangerie, ainsi que pour les applications où des températures élevées sont attendues, comme les équipements de four industriel et les autoclaves. Elles sont aussi adaptées à d'autres applications nécessitant une résistance aux hautes températures. Notre gamme comprend des roulettes à platine fixe ou pivotante et à œillet. Elles sont disponibles dans un large choix de matériaux et de couleurs, notamment en thermoplastique, en acier inoxydable et en caoutchouc. Différentes capacités de charge et tailles sont disponibles.
Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.
Parfaitement adaptées à l'industrie de l'alimentation et de l'hôtellerie, ces roulettes pour la restauration peuvent être utilisées sur des équipements tels que les chariots de service, les fours et autres équipements de cuisson portatifs, les poubelles, les meubles de cuisine, les étagères de stockage et plus encore. Notre gamme comprend des pneus fabriqués à partir de matériaux tels que le polyuréthane, l'acier inoxydable et le nylon. Un large éventail de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.
Les réducteurs en laiton permettent d'adapter des trous filetés ou de dégagement à des tailles de filetage inférieures.
Les réducteurs permettent d'adapter des trous filetés ou de dégagement à des tailles de filetage inférieures.
Des contre-écrous sont disponibles pour compléter l'ensemble de la gamme de presse-étoupes en laiton et en nylon.
Des contre-écrous et des rondelles d'étanchéité pour presse-étoupes sont disponibles pour compléter l'ensemble de la gamme de presse-étoupes en laiton et en nylon
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer