Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(5 Types de produit)
Les boulons relieurs sont conçus pour une utilisation avec des écrous relieurs et des écrous cylindriques, qui peuvent être achetés séparément. La taille de tête du boulon et de l’écrou correspondent, offrant une excellente finition de surface des deux côtés de l’assemblage.
Ces boulons sont le plus souvent utilisés pour l'assemblage de meubles en kit et à monter soi-même. Ils sont faciles et rapides à monter à l'aide d'une clé Allen M4 (non fournie).
Disponibles dans un large choix de longueurs répondant à différents types d'applications.
Les poignes de manivelle fixes, droites et moulées conviennent parfaitement aux applications suivantes : construction de fenêtres, attelages de remorque, équipement commercial et commandes de réglage de machines. Le bras droit permet une rotation facile et rapide.
Les poignées de manivelles pliables sont couramment utilisées dans le cadre des applications suivantes : construction de fenêtres, attelages de remorque et commandes de réglage de machines. Le manche se replie parallèlement au corps de la manivelle à des fins de sécurité et de gain d'espace lorsqu'il n'est pas utilisé.
Les poignées de manivelles droites, fixes et moulées sont couramment utilisées dans les applications suivantes : réglage de machine et commandes de produits commerciaux. La matière en plastique durable est résistante aux contraintes environnementales. Elle confère au produit une finition soignée.
Les écrous cylindriques à douille transversale sont conçus pour être utilisés avec des vis lorsqu’un raccord à angle droit est requis. Des options de taille de filetage M6 et M8 sont disponibles.
Les écrous M6 sont fournis en alliage zinc, pour offrir une solution économique. Les écrous M8 sont fournis en acier pour plus de solidité. Les écrous M8 peuvent être utilisés lorsque des applications plus lourdes sont nécessaires, par exemple sur des panneaux d’une épaisseur de 22 mm ou plus.
L’écrou est doté d’un entraînement cruciforme et peut donc être utilisé avec un tournevis cruciforme.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer