Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Métal À lèvres Poignées de manivelle

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Joint à lèvre

En stock En cours de production

Un choix de joints à lèvre simple ou double. Les joints à lèvre simple sont fabriqués en EDPM, tandis que les joints à lèvre double combinent un caoutchouc dur pour améliorer l'adhérence et un caoutchouc plus souple pour faciliter la compression. Les deux profils sont flexibles et peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Finition noire avec un ressort en acier en sont centre. Livrés en rouleaux de 20 m.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignées de manivelle - Fixes/moulées

En stock En cours de production

Les poignes de manivelle fixes, droites et moulées conviennent parfaitement aux applications suivantes : construction de fenêtres, attelages de remorque, équipement commercial et commandes de réglage de machines. Le bras droit permet une rotation facile et rapide.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignées de manivelle - Pliables

En stock En cours de production

Les poignées de manivelles pliables sont couramment utilisées dans le cadre des applications suivantes : construction de fenêtres, attelages de remorque et commandes de réglage de machines. Le manche se replie parallèlement au corps de la manivelle à des fins de sécurité et de gain d'espace lorsqu'il n'est pas utilisé.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignées de manivelle fixes et moulées - Droites

En stock En cours de production

Les poignées de manivelles droites, fixes et moulées sont couramment utilisées dans les applications suivantes : réglage de machine et commandes de produits commerciaux. La matière en plastique durable est résistante aux contraintes environnementales. Elle confère au produit une finition soignée.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)