Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier au carbone À crémaillère Poignées de manivelle

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Colliers métalliques à crémaillère

En stock En cours de production

La gamme de colliers de serrage à vis sans fin pour tuyau comporte 2 types de fixations. Une largeur de bande de 9 mm avec un couple de serrage maximal recommandé de 3.0 N.m et une largeur de bande de 12 mm avec un couple de serrage recommandé de 5.0 N.m. Ce sont des bandes solides qui offrent une protection de flexible supérieure à celle offerte par une solution perforée. La tête hexagonale C7 est fabriquée à partir d'un logement soudé par points et permet d'utiliser des outils standard pour la pose et la dépose. La version AISI 304/W4 est dotée d'une bande estampillée plutôt que perforée, avec des bords roulés afin d'éviter toute distorsion du lors du serrage d'un flexible en caoutchouc.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)