Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(9 Types de produit)
Serre-câbles à profilé bas pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications à espace limité. Convient au montage de faisceaux dans les coins ou sur les bords.
Ces entretoises s'emboîtent parfaitement les unes sur les autres pour permettre ainsi l'empilage multiple de cartes, quel qu'en soit leur nombre. Composant MB-1-156 Peut compléter la pile
Ces entretoises sont dotées de fixations sapin aux deux extrémités pour un maintien solide. L'embase à trou borgne est flexible et se verrouille sur des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés.
Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences.
Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.
Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.
Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.
Le clip pour gaine et câble double offre l’avantage d’acheminer une gaine ou un tube de 25,0 mm, ainsi que deux petits faisceaux de 6,0 mm et ce, séparément.
Il est utilisé pour fixer les câbles et gaines sur un panneau avec un rivet sapin.
Le serre-câble verrouillable articulé est idéal pour maintenir solidement les tuyaux ondulés ou torsadés et autres faisceaux.
Une lamelle interne s'étend sur tout le diamètre du serre-câble, offrant une bonne prise. Cette conception à lamelles permet de s'adapter à un large éventail d'épaisseurs de panneaux et peut être appliquée à différents matériaux. La vaste embase profilée, qui assure la stabilité du montage sur toute la surface, garantit également une bonne prise.
La partie supérieure du serre-câble est dotée d'un mécanisme à charnière qui est détachable. Cela permet de retirer ou d'ajouter facilement des tuyaux, fils et câbles au serre-câble. Cela facilite également l'entretien et le réacheminement des faisceaux.
Ces serre-câbles présentent une bonne résistance à la corrosion, aux vibrations et à l'abrasion.
Ce serre-câble est doté d'une embase sapin intégrée qui peut facilement être insérée dans un trou de montage en utilisant une douille standard hexagonale de 6 mm qui est enfoncée dans la tête de montage. Ce dispositif ne nécessite l'utilisation d'aucune vis ni autre fixation.
Ces serre-câbles à auto-alignement permettent une installation pratique, rapide et facile, d'une seule main. Ils sont également très économiques, car ils peuvent être détachés et réutilisés. Ils constituent un moyen simple et rentable de regrouper des fils.
Ces entretoises ont une fixation sapin flexible qui se verrouille dans des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés. Elle est disponible en versions avec ou sans verrouillage.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer