Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Auto-adhésif Plaque Trou ouvert

 (17 Types de produit)

Liste Grille

Charnière à friction à axe double

En stock En cours de production

Ces charnières couple constant à axe double sont en acier inoxydable et sont idéales pour une utilisation en tant que supports de moniteurs pivotants. La valeur de couple fixe permet à la charnière de pivoter dans un mode fluide et contrôlé dans les deux directions.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières HVAC

En stock En cours de production

Les charnières CVC sont des charnières à articulation libre à usage intensif idéales pour les grandes portes avec montage affleurant. Elles sont adaptées pour les appareils de climatisation, les panneaux électriques et les panneaux de machines. Cette gamme propose un éventail de conceptions et de matières pour convenir aux exigences esthétiques, d'environnement et d'application. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières à battant et paumelles de grille invisibles

En stock En cours de production

Les charnières plates et simples sont idéales pour le démontage d'une porte en cas de difficulté d'accès à l'intérieur de l'armoire. La gamme comprend de nombreux modèles et matières

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embase collier à montage adhésif

En stock En cours de production

La gamme d'embases adhésives offre de la polyvalence en termes d'options de montage. Elle est livrée avec une base adhésive et permet aussi une fixation par vis. Disponible en support fixe d'installation de liens dans quatre directions ou en support à base pivotante. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Guides pour fibres

En stock En cours de production

Les guides pour fibre optique permettent d'aider au bobinage. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90 degrés. Fabriqués en nylon noir et naturel, avec des options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Liens torsadés adhésifs

En stock En cours de production

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Liens torsadés sur colonnette

En stock En cours de production

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Passe-câbles à visser ou à fixation adhésive

En stock En cours de production

Les fils et les câbles glissent facilement dans ces passe-câbles arrondis. Le passe-câble retient et dirige les câbles qui passent, sans avoir besoin d'un mécanisme de verrouillage.

Ces passe-câbles sont disponibles avec des options à visser ou à fixation adhésive. L’option auto-adhésive est dotée d’une bande auto-adhésive haute qualité.

La forme arrondie rend ces passe-câbles adaptés à une large gamme de diamètres de câbles.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pastilles auto-adhésives anti-dérapantes

En stock En cours de production

Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.

La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.

Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.

  • Adhésif caoutchouc
  • Solution permanente
  • Finition noire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patins adhésifs

En stock En cours de production

Les patins adhésifs conviennent parfaitement aux pieds de meubles, afin de protéger les sols et de réduire le bruit. Ces patins sont en polytétrafluoroéthylène (PTFE) ; cette matière facilite le glissement et s'applique facilement grâce au support auto-adhésif.

  • Formes : rectangulaire, rond et carré
  • Couleur : gris.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Paumelle à montage à l'aide de vis

En stock En cours de production

Les charnières dégondables à montage à l'aide de vis sont dotées d'une fonction de dégondage facile pour déposer des portes montées à fleur. La gamme propose plusieurs matières pour convenir aux exigences des applications et de finition. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite. La conception à charnière plate est percée pour pouvoir être vissée sur le cadre.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Paumelle à ressort - Position ouverte et fermée

En stock En cours de production

Les charnières à ressort ont un axe central muni d'un ressort permettant à la charnière de toujours revenir à sa position de départ. Idéales pour une utilisation sur les portes et panneaux nécessitant un mécanisme de sécurité pour revenir à leur position d'origine après avoir été ouverts ou fermés. La gamme propose plusieurs matières et finitions, mécanismes de ressort et forces d'ouverture et de fermeture.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Porte-documents

En stock En cours de production

Les porte-documents offrent un endroit où conserver la documentation qui doit être facilement accessible sur les capots de machines, tableaux électriques, et applications similaires. Les supports sont fournis avec des bandes auto-adhésives pour fixation rapide.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Position définie de la charnière tous les 30 degrés

En stock En cours de production

Les charnières à cliquet sont des charnières à couple constant qui sont crantées tous les 30, permettant aux panneaux d'être positionnés et maintenus sans élément auxiliaire. Le couple est une valeur déterminée en usine qui ne peut être modifiée par l'utilisateur. Fabriquée en aluminium anodisé, plusieurs finitions sont disponibles pour répondre à des exigences esthétiques. Plusieurs valeurs de couple sont disponibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câble adhésif

En stock En cours de production

Serre-câble verrouillable adhésif flexible à un bras permettant de fixer facilement des fils, tout les laissant accessibles si nécessaire. Disponible avec ou sans revêtement vinyle.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câble auto-adhésif

En stock En cours de production

Le clip pour câble auto-adhésif est conçu pour maintenir les câbles, les fils et les tiges fermement en place. Il est doté d'un bras flexible qui se plie autour du faisceau. Il peut être facilement fixé sur une variété de surfaces, y compris les murs, les plafonds et les sols, sans nécessiter d'outils ou d'équipements spéciaux.

Il est durable, léger et facile à utiliser. Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de la médecine et de l'électricité, ainsi que dans les applications de bureau.

L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

  • Matière : acier doux, aluminium, PA
  • Couleur : blanc, argent, naturel
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-2

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Supports pour fibres

En stock En cours de production

Ces supports d’épissure pour fibre optique sont fabriqués en nylon ou polypropylène (PP). Ils sont disponibles dans plusieurs configurations de fentes et modes de montage et peuvent abriter jusqu'à 24 fibres. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles. Options de couleur : blanc, bleu, ,naturel, rouge et jaune.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)