Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Amortissement des vibrations Antidérapant Pieds à enfoncer

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Pied à encliqueter

En stock En cours de production

Pied à encliqueter, parfois appelés patins bombés en raison de la taille de champignon du pied, sont une jolie alternative pour les roulettes pivotantes avec œillets ou à enfoncer. Insérés dans les pieds ou la base d'une application, ils permettent de déplacer les meubles en douceur et facilement lorsque cela est nécessaire. Elles offrent plus de stabilité que des roulettes, qui risquent de rouler d'avant en arrière, notamment sur les surfaces carrelées ou stratifiées.

Notre gamme de Pieds à encliqueter se compose d'une base en polyamide (PA) noire, qui constitue le pied, et une roulette en acier galvanisé. La roulette à encliqueter accélère l'installation et la base en PA lisse offre une manœuvrabilité sans effort.

Il existe six différents types à sélectionner selon le type d'application recherchée. Le type 4 possède une base creuse.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied à installation par pression

En stock En cours de production

Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.

Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.

  • Disponibles dans différents matériaux, notamment le nylon 6/6, le caoutchouc de silicone, le polyéthylène basse densité (LDPE) et l'élastomère thermoplastique (TPE).
  • Formes : rectangle, angle droit, rond et carré
  • Couleurs : noir, marron, gris, naturel et transparent
  • Options classées UL94 HB.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)