Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Vis Vis à épaulement Passe-fils à visser

 (6 Types de produit)

Liste Grille

Des vis à épaulement ventilées - tête cylindrique

En stock En cours de production

Les vis à épaulement ventilées sont des fixations aux caractéristiques de ventilation qui permettent aux gaz piégés au fond du trou fileté de s'échapper par le cœur. Cela fournit une circulation d'air au sein d'une application ou d'un assemblage afin d'éviter la chaleur ou l'humidité. Les vis sont couramment utilisées dans les systèmes HV et UHV car cet évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis à épaulement ventilées présente une tête cylindrique avec un entraînement hexagonal. La conception ventilée de ces vis permet un débit d'air contrôlé, les rendant idéales pour les applications où une ventilation appropriée est cruciale. L'épaulement de ces vis fournit plus de surface pour une adhérence améliorée.

Solutions idéales pour les fermetures, machines et boîtiers scellés. Fabrication en inox.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de résistance : 50

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Shoulder Screws - Hex Socket Head

En stock En cours de production

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: Stainless Steel, Black Steel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Shoulder Screws - Pan Head

En stock En cours de production

These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.

This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.

  • It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
  • It has a pan head that is slightly domed and a flat bearing.
  • It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance.
Material: 303 Stainless Steel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Shoulder Screws - Slot Head

En stock En cours de production

These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.

Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.

This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.

  • Shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance.
  • It features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver.
  • Magnetic and excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws.
Material: Stainless Steel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis à épaulement - Tête cylindrique

En stock En cours de production

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 303, 1, 4305
  • Résistance à la traction : 550 N/mm²
  • Limite d’élasticité minimale : 190 N/mm²

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis à épaulement - tête ultra basse

En stock En cours de production

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête ultra basse avec une douille hexagonale. Les dimensions de la tête de ces vis à profil très surbaissé sont d'environ 1/2 de celles de vis à épaulement normales. Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile. Ces vis sont adaptées aux applications pharmaceutiques et autres.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 303, 1, 4305
  • Résistance à la traction : 550 N/mm²
  • Limite d’élasticité minimale : 190 N/mm²

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)