Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Machinerie Interrupteur marche/arrêt

 (21 Types de produit)

Liste Grille

Butées et pieds en caoutchouc à clipser - Butées

En stock En cours de production

Les butées à clipser peuvent être utilisées en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La tige à enfoncer maintient la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Butées et pieds en caoutchouc à clipser - Pieds à butées

En stock En cours de production

Les pieds à butées à clipser peuvent être utilisés en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La conception à clipser permet de maintenir la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patins en caoutchouc antidérapant

En stock En cours de production

Les patins en caoutchouc anti-dérapants permettent de couvrir les vérins sur les machines ou les convoyeurs. Ces patins peuvent supporter des charges lourdes et fournir un frottement supplémentaire pour empêcher mouvements et glissements.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied ajustable - Embase fixe

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied à installation par pression

En stock En cours de production

Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.

Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.

  • Disponibles dans différents matériaux, notamment le nylon 6/6, le caoutchouc de silicone, le polyéthylène basse densité (LDPE) et l'élastomère thermoplastique (TPE).
  • Formes : rectangle, angle droit, rond et carré
  • Couleurs : noir, marron, gris, naturel et transparent
  • Options classées UL94 HB.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds - Ajustables orientables

En stock En cours de production

Patin ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir doté d'un goujon et d'une rotule en acier zingué brillant. Ces patins à inclinaison sont idéaux pour une application courbée et ils peuvent être ajustés pour utilisation sur sur sols inégaux.

Adaptés à une utilisation avec des embouts filetés.

  • Les tailles de filetage sont notamment : M6, M8 et M10.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds ajustables - Standard/Non articulés

En stock En cours de production

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds ajustables - À nivellement

En stock En cours de production

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds articulés industriels - Acier inoxydable

En stock En cours de production

Les pieds articulés industriels de cette gamme comportent un goujon fileté fabriqué en acier inoxydable 304 fixé à une base en polyamide (PA) noir, offrant une articulation maximale de 30. Idéale pour utilisation dans l'industrie agroalimentaire et la restauration.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds de nivellement - Goujons/Base pivotante/Plastique

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujons montés et base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds de nivellement à goujons montés sur base pivotante en plastique

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujons sur base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds machine - Standard

En stock En cours de production

Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds machines - Haut de gamme

En stock En cours de production

Notre gamme de pieds machines haut de gamme est destinée à être utilisée dans les applications où un pied de montage haute qualité est requis, notamment les machines et les racks électroniques. Ils existent avec un goujon en acier inoxydable ou en acier doux, fixé sur une base en polyamide (PA) ou en acier inoxydable. La gamme est également disponible avec ou sans trous de fixation.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds réglables, base lisse

En stock En cours de production

Pieds réglables, base lisse.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes de nivellement

En stock En cours de production

Nos roulettes de nivellement multifonctions constituent un choix idéal pour les machines, les armoires, les équipements portatifs et le transport. Déplacez et positionnez facilement un gros équipement seul. La roulette est fabriquée en polyamide noir et dispose d'un cadre en aluminium. Diverses fixations et différents réglages sont disponibles, avec une capacité de charge allant jusqu'à 1 500 kg.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes industrielles

En stock En cours de production

Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes pivotantes

En stock En cours de production

Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes pour la restauration

En stock En cours de production

Parfaitement adaptées à l'industrie de l'alimentation et de l'hôtellerie, ces roulettes pour la restauration peuvent être utilisées sur des équipements tels que les chariots de service, les fours et autres équipements de cuisson portatifs, les poubelles, les meubles de cuisine, les étagères de stockage et plus encore. Notre gamme comprend des pneus fabriqués à partir de matériaux tels que le polyuréthane, l'acier inoxydable et le nylon. Un large éventail de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes pour meubles et mobilier de bureau

En stock En cours de production

Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)