Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

ISO NEMA Rond

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Bouchons à dépose rapide

En stock En cours de production

Les bouchons anti-poussière hydrauliques à dépose rapide sont des raccords mâles compatibles avec les bouchons des séries ISO A et ISO B. Ils sont conçus pour rester attachés au tuyau et offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes à dépose rapide

En stock En cours de production

Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.

La cape est conçue pour rester fixée au tuyau. Elle offre une protection supérieure contre la pénétration de poussière et d’humidité, ainsi qu’une résistance à la corrosion.

  • Matière = élastomère thermoplastique (TPE)
  • Couleur : bleu, vert, rouge ou jaune
  • Plage de températures : -40 C à 135 C (-40 F à 275 F)

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)