Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fixe Plastique Multi-câbles

 (6 Types de produit)

Liste Grille

Capes anti-poussière

En stock En cours de production

Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Plaques de montage

En stock En cours de production

Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Plateau serre-câble

En stock En cours de production

Ce serre-câbles universel est idéal pour les configurations à plusieurs câbles, tout en veillant à ce qu'ils soient tous séparés les uns des autres. Avec des éléments à visser pour une meilleure fixation.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignées de verrouillage

En stock En cours de production

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des poignées de verrouillage. Celles-ci sont fournies dans un matériau en polyamide. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Porte-clé étiquette

En stock En cours de production

Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.

  • Available in eight assorted colours, including; Orange, Black, Purple, White, Blue, Yellow, Red, Green.
  • Comes in a pack of 100 tags, as standard.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câbles - Clips pour gaîne et câble double

En stock En cours de production

Le clip pour gaine et câble double offre l’avantage d’acheminer une gaine ou un tube de 25,0 mm, ainsi que deux petits faisceaux de 6,0 mm et ce, séparément.

Il est utilisé pour fixer les câbles et gaines sur un panneau avec un rivet sapin.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Classement UL94 V2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)