Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

supérieur Tête carrée Métal

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Joint à lèvre

En stock En cours de production

Un choix de joints à lèvre simple ou double. Les joints à lèvre simple sont fabriqués en EDPM, tandis que les joints à lèvre double combinent un caoutchouc dur pour améliorer l'adhérence et un caoutchouc plus souple pour faciliter la compression. Les deux profils sont flexibles et peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Finition noire avec un ressort en acier en sont centre. Livrés en rouleaux de 20 m.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Profilé PVC protecteur de bord

En stock En cours de production

Protecteur de bord en PVC avec insert effet ressort en acier. Livré en rouleaux de 20 m. Permet la protection de bords en acier. Les profils sont flexibles et peuvent être posés à la main par simple pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. ‌Adaptés à des température de -25 C à 90 C

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)