Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Machines

 (32 Types de produit)

Liste Grille

Butées et pieds en caoutchouc à clipser - Butées

En stock En cours de production

Les butées à clipser peuvent être utilisées en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La tige à enfoncer maintient la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Butées et pieds en caoutchouc à clipser - Pieds à butées

En stock En cours de production

Les pieds à butées à clipser peuvent être utilisés en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La conception à clipser permet de maintenir la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts et butées - Fileté

En stock En cours de production

Les embouts et butées filetés peuvent être utilisés en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fixations pour roulettes

En stock En cours de production

Un assortiment de fixations pour roulettes, comprenant des platines de fixation, des supports en métal ou en plastique, des tiges filetées et à encliqueter. Compatibles avec les roulettes à montage par trou borgne. Choisir en fonction du mode de fixation souhaité et de la taille des trous de montage des roulettes. Un choix d'options de matières répondant à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Passe-fil pour ouverture - passe-fil à montage rapide

En stock En cours de production

Les passe-fils à installation rapide disposent d'un bord biseauté qui permet une installation plus rapide, nécessitant une pression que d'un côté pour les monter sur un panneau. Idéaux lorsque l'accès à l'autre côté du panneau est limité.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pastilles auto-adhésives anti-dérapantes

En stock En cours de production

Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.

La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.

Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.

  • Adhésif caoutchouc
  • Solution permanente
  • Finition noire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patins en caoutchouc antidérapant

En stock En cours de production

Les patins en caoutchouc anti-dérapants permettent de couvrir les vérins sur les machines ou les convoyeurs. Ces patins peuvent supporter des charges lourdes et fournir un frottement supplémentaire pour empêcher mouvements et glissements.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied ajustable - Embase fixe

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied butée en caoutchouc à visser

En stock En cours de production

Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied butée en caoutchouc à visser - Fileté

En stock En cours de production

Butées avec goujon fileté qui peuvent être utilisées en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied de nivellement - À boulonner/Profil bas

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied à encliqueter

En stock En cours de production

Pied à encliqueter, parfois appelés patins bombés en raison de la taille de champignon du pied, sont une jolie alternative pour les roulettes pivotantes avec œillets ou à enfoncer. Insérés dans les pieds ou la base d'une application, ils permettent de déplacer les meubles en douceur et facilement lorsque cela est nécessaire. Elles offrent plus de stabilité que des roulettes, qui risquent de rouler d'avant en arrière, notamment sur les surfaces carrelées ou stratifiées.

Notre gamme de Pieds à encliqueter se compose d'une base en polyamide (PA) noire, qui constitue le pied, et une roulette en acier galvanisé. La roulette à encliqueter accélère l'installation et la base en PA lisse offre une manœuvrabilité sans effort.

Il existe six différents types à sélectionner selon le type d'application recherchée. Le type 4 possède une base creuse.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds - Ajustables orientables

En stock En cours de production

Patin ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir doté d'un goujon et d'une rotule en acier zingué brillant. Ces patins à inclinaison sont idéaux pour une application courbée et ils peuvent être ajustés pour utilisation sur sur sols inégaux.

Adaptés à une utilisation avec des embouts filetés.

  • Les tailles de filetage sont notamment : M6, M8 et M10.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds ajustables - Standard/Non articulés

En stock En cours de production

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds ajustables - À nivellement

En stock En cours de production

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds articulés industriels - Acier inoxydable

En stock En cours de production

Les pieds articulés industriels de cette gamme comportent un goujon fileté fabriqué en acier inoxydable 304 fixé à une base en polyamide (PA) noir, offrant une articulation maximale de 30. Idéale pour utilisation dans l'industrie agroalimentaire et la restauration.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds de nivellement - Goujons/Base pivotante/Plastique

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujons montés et base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds de nivellement à goujons montés sur base pivotante en plastique

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujons sur base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds machine - Standard

En stock En cours de production

Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds machines - Haut de gamme

En stock En cours de production

Notre gamme de pieds machines haut de gamme est destinée à être utilisée dans les applications où un pied de montage haute qualité est requis, notamment les machines et les racks électroniques. Ils existent avec un goujon en acier inoxydable ou en acier doux, fixé sur une base en polyamide (PA) ou en acier inoxydable. La gamme est également disponible avec ou sans trous de fixation.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds réglables, base lisse

En stock En cours de production

Pieds réglables, base lisse.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes de nivellement

En stock En cours de production

Nos roulettes de nivellement multifonctions constituent un choix idéal pour les machines, les armoires, les équipements portatifs et le transport. Déplacez et positionnez facilement un gros équipement seul. La roulette est fabriquée en polyamide noir et dispose d'un cadre en aluminium. Diverses fixations et différents réglages sont disponibles, avec une capacité de charge allant jusqu'à 1 500 kg.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes haute température

En stock En cours de production

Les roulettes haute température sont idéales pour les équipements tels que les roulettes de four de boulangerie, ainsi que pour les applications où des températures élevées sont attendues, comme les équipements de four industriel et les autoclaves. Elles sont aussi adaptées à d'autres applications nécessitant une résistance aux hautes températures. Notre gamme comprend des roulettes à platine fixe ou pivotante et à œillet. Elles sont disponibles dans un large choix de matériaux et de couleurs, notamment en thermoplastique, en acier inoxydable et en caoutchouc. Différentes capacités de charge et tailles sont disponibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 2