Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Bord de tôle Montage en surface Loquets à pousser pour fermer

 (9 Types de produit)

Liste Grille

Contre-plaques

En stock En cours de production

Nos contre-plaques sont idéales pour les loqueteaux dont les contre-plaques ne sont pas fournies en série ou lorsque des contre-plaques supplémentaires sont nécessaires.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loqueteaux magnétiques - Encastrable

En stock En cours de production

Nos loqueteaux magnétiques invisibles sont parfaitement adaptés aux situations exigeant une finition affleurée - En plus d'être esthétiques, ils offrent de nombreux avantages fonctionnels tels qu'une facilité d'application et une sécurité accrue.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loqueteaux magnétiques à clipser

En stock En cours de production

Loqueteaux magnétiques - Montage encastré dans une encoche du cadre pour fournir un effet affleuré. La gamme propose différentes options de montage, encliquetable pour une installation rapide ou à visser pour un meilleur maintien. Cette gamme est adaptée à différentes forces et épaisseurs de panneaux.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loqueteaux magnétiques à visser - Boîtier métallique

En stock En cours de production

Les loqueteaux magnétiques à visser sont à montage en surface et tendent à être plus adaptés aux applications à usage intensif que la version encliquetable. La gamme est adaptée à différentes épaisseurs de panneaux et forces.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loqueteaux magnétiques à visser - Boîtier plastique

En stock En cours de production

Nos loqueteaux magnétiques à visser sont disponibles en différentes tailles et formes, offrant différentes force magnétiques et différents sens de montage pour répondre à vos besoins.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loquets coulissants à ressort

En stock En cours de production

Notre gamme de loquets à ressort est adaptée aux applications en bois ou en métal. La gamme est proposée avec ou sans contre-plaque et avec ou sans butée en position ouverte. Ils sont faciles à installer avec un montage à un seul trou sur le cadre et la porte;

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Prise femelle à ressort pour gâche

En stock En cours de production

La base femelle à ressort est un loquet doté d'un système de ressort qui fait fonctionner le mécanisme de verrouillage et de déverrouillage. Ce loquet de porte est compatible avec deux gâches à commander indépendamment en fonction de l'exigence de montage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrou 1/4 de tour à claquer

En stock En cours de production

Cette gamme de verrous quart de tour dispose d'une came qui se soulève et revient en place lorsque la porte est fermée. La gamme propose une version main gauche ou main droite avec un mécanisme d'entraînement à mors double de 5 mm.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous à Contact Magnétique

En stock En cours de production

Nos loqueteaux magnétiques de contact offrent des avantages esthétiques et conceptuels. Ils sont parfaitement adaptés aux applications pour lesquelles les poignées ou les boutons ne sont pas adaptés. Disponibles dans de nombreux styles différents, pour montage en surface ou à encastrer.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)