Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

NEMA ‌IP65 Loquet à levier

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Fermeture à compression à soulever et tourner

En stock En cours de production

Le verrou à compression à soulever et tourner est idéal pour les armoires qui nécessitent une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Les verrous offrent 5 mm de compression pour accroître l'isolation acoustique. La découpe pour cette gamme est de 16,5 x 13,7 mm.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermetures à soulever et tourner

En stock En cours de production

Les verrous à soulever et à tourner sont actionnés par un simple mouvement de soulèvement et de rotation, et par compression. Ils sont faciles à assembler à l’aide d’un support ou d’une fixation encliquetable.

Ces verrous bénéficient d’une poignée peu encombrante et masquée lorsqu’elle n’est pas utilisée. Ils disposent également d’un réglage simple de la poignée pour plus de commodité. La gamme est disponible en plusieurs modèles, qui ont de multiples propriétés uniques. Les verrous à soulever et à tourner peuvent être utilisés dans de nombreuses applications intérieures et extérieures qui incluent, sans s’y limiter, les panneaux électriques, les capots de machines, les équipements ferroviaires et de construction.

Les modèles de la gamme comprennent des verrous à compression avec une compression actuelle de 5 mm, des poignées articulées avec ressort et fermeture par claquement dans diverses tailles, ainsi que des options pouvant fonctionner à l’aide d’un bouton-poussoir et des modèles entièrement en métal. La gamme inclut également des loquets à expansion qui optimisent les performances dans des conditions de vibration, et des serrures à tringle à trois points avec un engrenage intégré pour un verrouillage à points multiples.

Caractéristiques

  • Options d’ouverture à gauche ou à droite disponibles
  • Options vendues avec ou sans cames et/ou rotors
  • Les options de verrouillage comprennent : pas de clé, clés identiques (inclut les options de haute sécurité), clé CH751, clé Euro, clés différentes, mors double de 5 mm et cadenas.
  • Deux clés sont fournies avec chaque verrou (le cas échéant).
  • Options de clé disponibles avec un barillet en inox (cape anti-poussière)

Caractéristiques
  • Matières : alliage zinc et polyamide 6 chargé à 30 % en fibre de verre
  • Matières de la came : acier et polyamide 6 chargé à 30 % en fibre de verre
  • Matières de la bague/du joint : caoutchouc et polyuréthane (PU)
  • Options de finition : mate, revêtement poudre, chromée ou zinguée
  • Couleurs : noir ou naturel (argenté)
  • Options conformes aux normes DIN-EN ISO 1043-1 et DIN-EN 1774
  • Options classées IP65 et IP54
  • Options conformes à la norme NEMA 4
  • Options conformes RoHS

Pour des couleurs personnalisées ou d’autres options de cylindre et de rotor, veuillez contacter Essentra dès maintenant.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loquets à levier de compression déportés

En stock En cours de production

Offset Compression Lever Latches are available in either a 0-24mm or 24-26mm adjustable grip range. They can come as either keyed alike, keyed different or with no locking mechanism. Where locking they are supplied with two keys per lock.

They are suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm and consist of an aesthetically pleasing trigger design. Made from die-cast zinc alloy, the latch is black powder coated to give a visually pleasing finish.

  • To suit M5 fixings (not supplied)
  • Provides good gasket compression
  • Easy to use compression latch
  • Trigger designs included: Raised, Flush and Over-Centre.

Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)