Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Métal Sans verrouillage Joint composite

 (6 Types de produit)

Liste Grille

Bagues composites

En stock En cours de production

Les rondelles composites à auto-centrage sont couramment employées là où des fluides hydrauliques et des huiles pneumatiques sont répandus. Elles constituent une option idéale pour les applications de maintenance, de réparation et de fonctionnement.

Les rondelles composites sont habituellement utilisées avec des vis et des boulons. La rondelle est en acier et est fournie avec un joint d’étanchéité torique en caoutchouc adapté au diamètre interne de la bague. Cette combinaison de rondelle et de joint d’étanchéité contribue à assurer un assemblage étanche à l’eau pour votre application.

Les clients peuvent acheter un kit qui contient une sélection d’options de tailles adaptées aux filetages BSP ou métriques, ce qui assure un accès rapide et facile à des tailles adaptées. Ils peuvent sinon acheter des pièces individuelles dans le type de filetage et la taille spécifique requis.

  • Matière de la rondelle : acier doux
  • Matière du joint d’étanchéité : NBR nitrile 80
  • Couleur du joint d’étanchéité : noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes haute température

En stock En cours de production

Les roulettes haute température sont idéales pour les équipements tels que les roulettes de four de boulangerie, ainsi que pour les applications où des températures élevées sont attendues, comme les équipements de four industriel et les autoclaves. Elles sont aussi adaptées à d'autres applications nécessitant une résistance aux hautes températures. Notre gamme comprend des roulettes à platine fixe ou pivotante et à œillet. Elles sont disponibles dans un large choix de matériaux et de couleurs, notamment en thermoplastique, en acier inoxydable et en caoutchouc. Différentes capacités de charge et tailles sont disponibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes industrielles

En stock En cours de production

Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes médicales

En stock En cours de production

Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes pour la restauration

En stock En cours de production

Parfaitement adaptées à l'industrie de l'alimentation et de l'hôtellerie, ces roulettes pour la restauration peuvent être utilisées sur des équipements tels que les chariots de service, les fours et autres équipements de cuisson portatifs, les poubelles, les meubles de cuisine, les étagères de stockage et plus encore. Notre gamme comprend des pneus fabriqués à partir de matériaux tels que le polyuréthane, l'acier inoxydable et le nylon. Un large éventail de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes pour meubles et mobilier de bureau

En stock En cours de production

Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)