Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Montage par rivet Frein Résistant à la chaleur

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Passe-câble verrouillable

En stock En cours de production

Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.

Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)