Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(31 Types de produit)
Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.
Ces embouts enveloppants carrés en PE basse densité noir permettent de couvrir proprement les embouts de forme carrée, les pièces des séries SQR, LSQR et SIG. Ils peuvent être utilisés pour la finition, protection et sont essentiellement appliqués pour couvrir les bords tranchants des tubes.
Les embouts carrés bombés donnent une finition soignée aux produits tubulaires haut de gamme
Les embouts carrés inclinés ont une base courbée, ce qui les rend parfaits pour les extrémités de tuyaux ou les surfaces irrégulières et pour les tubes rencontrant des surfaces inclinées. Ils peuvent être utilisés dans l’assemblage de meubles, tels que les chaises ou les pieds de meubles, et dans la construction.
Cette gamme d’embouts carrés inclinés est conçue pour être facile à insérer et fabriquée à partir d’un matériau qui lui permet d’être durable et résistante.
Les embouts à lamelles sont disponibles avec différentes caractéristiques. Insérés dans l’extrémité de tubes, ils sont idéaux pour fixer des pieds réglables ou des roulettes.
Les embouts horizontaux de cette gamme sont conçus pour s’insérer dans des tubes rectangulaires et conférer un aspect propre et soigné à l’application.
Les clients peuvent choisir parmi quatre options qui permettent différentes configurations d’assemblage. Celles-ci incluent :
Le type 1 à 1 niveau et 2 directions
Le type 2 à 1 niveau, 2 directions et 1 filetage supérieur
Le type 3 à 1 niveau, 2 directions et 1 filetage inférieur
Le type 4 à 1 niveau, 2 directions et 2 filetages
Les embouts rectangulaires sont utilisés dans une variété d'applications tubulaires et offrent un aspect propre et soigné. Ces embouts présentent l'avantage supplémentaire d'être chromés, ce qui leur confère un aspect esthétique brillant, idéal pour les produits finis.
Ils sont adaptés aux applications suivantes : les pieds de chaises et de tables, les armoires, les étagères et autres. La gamme comprend des options à lamelles qui sont faciles à insérer et assurent une bonne fixation. Ces options sont adaptées à une section de paroi de 1,0 à 2,0 mm d'épaisseur.
Les embouts enveloppants pour pieds ronds fuselés offrent une protection des tubes, des tiges et parfois des filetages. Les embouts enveloppants pour tubes apportent une protection à l'axe ou au tube pour assurer qu'il ne se fende pas lorsqu'il entre en contact avec des surfaces dures et fournissent aussi une protection des sols et une prise pour les applications d'aide à la marche. Disponible en PVC, le profil fuselé confère une meilleure stabilité dans l'application. Les embouts enveloppants pour tubes sont également disponibles en noir, blanc ou naturel pour s'assortir à l'esthétique de l'application.
Les embouts de pieds ronds standard sont un type de cape protectrice qui protège les tubes, les tiges et parfois les filetages, ainsi que l'extrémité des pieds de meubles, des pieds de chaises et des marches d'échelles. Ils sont antidérapants et ne rayent pas les sols. Conçus pour s'adapter parfaitement, ils offrent un ajustement adéquat et sûr.
Les embouts protègent l'arbre ou le tube afin d'éviter qu'il se fende en cas de contact avec des surfaces dures et assurent la protection du sol en plus de fournir une prise.
Il est facile de les installer en les poussant simplement sur l'extrémité des applications. Ils sont également résistants et durables, protégeant ainsi vos applications. Ils sont utilisés dans la fabrication de meubles, la vente au détail et les applications commerciales.
Les embouts ronds sont utilisés pour la finition de l'extrémité des produits tubulaires, offrant un aspect propre et esthétique. Ils peuvent également être utilisés comme pieds de tubes, fournissant une base pour éviter les rayures et les dommages lorsque les produits entrent en contact avec une surface.
Cette gamme est adaptée aux filetages métriques et offre un assemblage rapide et facile. L'embout est doté d'un corps à lamelles qui offre une adhérence supplémentaire.
Les embouts à lamelles dotés d’une conception ovale sont idéaux pour conférer un aspect fini de haute qualité à une application.
Généralement utilisés dans la fabrication de meubles, ces embouts se placent aux extrémités de tubes ovales, comme ceux des pieds de chaises et de tables. Ils sont idéaux pour les diamètres de taille courante.
Notre gamme comporte plusieurs modèles qui permettent une installation et un retrait facile, ainsi qu’une fixation sûre. Des modèles à lamelles sont disponibles. Ils facilitent l’installation et assurent une bonne fixation. Nous proposons également des modèles plus esthétiques, à finition chromée, pour un meilleur aspect.
Résistants et durables, vous trouverez sans peine un embout pour votre prochain projet.
Notre gamme d’embouts et patins filetés se décline en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l’extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné. Les embouts offrent aussi une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Ces embouts peuvent être utilisés dans de nombreuses applications standards ou à usage intensif, mais sont idéaux pour les pieds ajustables, les patins inclinables et les roulettes.
Les embouts sont disponibles en version entièrement métallique et en version plastique avec un écrou métallique. Le filetage métallique garantit un bon ajustement et permet un réglage facile et régulier de l’embout. Les embouts en plastique se présentent sous la forme d’une pièce unique ou d’un moulage en deux parties. Les moulages en deux parties s’emboîtent parfaitement pour s’insérer dans les tubes.
Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Les produits de notre vaste gamme sont disponibles en plusieurs tailles et couleurs.
Les embouts et patins rectangulaires sont idéaux pour les tubes et tuyaux rectangulaires légers. Une fois insérés dans l'extrémité d'un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l'application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Les embouts arrondis filetés sont proposés dans différentes configurations. Tous les embouts filetés entièrement métalliques sont faits à partir d'un alliage en aluminium moulé et parfaitement adaptés aux applications à usage intensif. Les embouts métalliques filetés constituent une autre possibilité en matière d'embout pour usage intensif. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds orientables et des roulettes. Le filetage M8 ou M10 avec écrou de fixation en acier doux permet un assemblage robuste. Le filetage métallique permet un réglage fluide et reproductive, et les pièces moulées en deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre pour un assemblage dans les tubes.
Les embouts enveloppants ovales pour tubes, de couleur noire, couvrent de façon soignée les tubes à section ovale. Ils peuvent être utilisés pour la finition, protection et sont essentiellement appliqués pour couvrir les bords tranchants des tubes. La matière PVC offre une grande flexibilité pour une installation et un retrait faciles.
Les embouts et patins arrondis filetés sont proposés dans différentes configurations et différents styles. Des embouts et patins à filetage ressort permettant une installation rapide sur les extrémités de tube sont disponibles. Les embouts filetés montés sur ressort sont destinés aux tubes ronds et carrés ; les connecteurs de tube filetés à ressort à enfoncer sont destinés au raccordement des tubes. Ils sont filetés pour une fixation sécurisée par vissage. Les embouts filetés standard peuvent être utilisés avec des pieds ajustables (SR 1572) ou orientables (SR1575). Pour les embouts ronds de type 2, des filetages M8 et M10 sont disponibles ; ils conviennent à des épaisseurs de tube de 1.0-2.0 mm. Les embouts métalliques filetés constituent une autre possibilité en matière d'embout pour usage intensif. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds orientables et des roulettes. Le filetage M8 ou M10 avec écrou de fixation en acier doux permet un assemblage robuste. Le filetage métallique permet un réglage fluide et reproductive, et les pièces moulées en deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre pour un assemblage dans les tubes. Des inserts filetés arrondis pour usage intensif sont également disponibles avec un ajustement serré. Ils sont conçus pour utilisation avec des pieds machines et sont capables de résister à de fortes charges
Les embouts à lamelles taraudés carrés sont utilisés pour protéger du bord coupant du tube et pour fournir une finition esthétique. L'embout à lamelles est muni d'un filetage pour permettre l'ajustement d'un pied ou d'une roulette.
Les embouts à lamelles ronds sont adaptés à la protection et à la finition de l'extrémité d'un tube. L'insert à installation par pression est à nervures pour une prise maximale ou d'un corps lisse pour une application en douceur. Un choix de matières et de coloris est disponible pour répondre aux exigences de l'application.
Les embouts et patins carrés sont proposés dans différentes configurations et différents modèles. Les embouts à lamelles carrés standard sont dotés de lamelles permettant de faciliter l'assemblage, de sécuriser la mise en place et de couvrir les bords tranchants. Ils sont disponibles dans un grand éventail de tailles, de 10 couleurs différentes et avec une finition polie ou granitée. Les embouts carrés légers confèrent un aspect fini soigné ; ils sont conçus pour des parois de 1.0-2.0 mm d'épaisseur. Les embouts carrés à finition chromée et les embouts carrés chromés sont dotés de deux finitions différentes. Les embouts à finition chromée permettent une belle finition, avec un aspect esthétique amélioré. Ils sont dotés de lamelles pour faciliter l'insertion et assurer un bon ajustement. Les embouts chromés offrent une finition très stylée, avec un revêtement chromé très brillant. Ils sont disponibles avec des finitions chrome ou chrome foncé.
Les embouts à lamelles et à ressort sont monobloc pour faciliter l'application. Les patins à enfoncer ont un profil arrondi et existent dans différentes matières et finitions de base pour s'adapter à diverses applications.
Les patins orientables à enfoncer sont des patins pivotants à insert à ressort. L'insert et le patin sont monobloc pour faciliter l'application. Les patins sont conçus avec une cape d'extrémité de tube pour une finition soignée et sont dotés d'une rotule destinée à créer une inclinaison. La gamme offre un éventail de bases pour s'adapter à diverses applications.
Les patins en téflon sont fixés à l'aide d'une vis pour assurer une prise solide sur la surface de montage. Un trou d'un diamètre de 4,5 mm fournit une entrée à la vis sans endommager la rondelle. La rondelle en acier est revêtue de PTFE pour offrir un glissement optimal.
Les patins porteurs ronds sont conçus comme bouchon de protection ou comme patins. Le couvercle est doté de paliers pour offrir une insertion facile et un bon ajustement. Ils sont parfaits pour protéger et terminer une extrémité de tube dans les applications à usage modéré à intensif.
Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.
Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.
Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.
En polytétrafluoroéthylène (PTFE), ces patins à visser sont montés à l'aide de vis et sont fournis avec une rondelle acier. Ces fixations à vis pour patins empêchent les chaises et autres produits avec fixations tubulaires de glisser sur les surfaces lisses.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer