Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(54 Types de produit)
Les billes de transfert pour charge lourde ont une capacité de charge élevée ; elles sont conçues dans une optique de longévité. Elles sont dotées d'un joint et d'un orifice d'évacuation pour une efficacité maximale et un mouvement régulier
La bille porteuse repose sur plusieurs petites billes encapsulées dans un logement hémisphérique Applications types de ces billes de transfert pour charge moyenne : manutention de fret et bagages, chaînes d'assemblage, chargement de machines, systèmes de portes coulissantes, tables de machines Elles disposent d'une surface porteuse large, d'une plus grande stabilité et d'une fixation par alésage
Les billes de transfert Euro Ball sont parfaitement adaptées aux applications telles que : manutention de fret et de bagages, chaînes d'assemblage, chargement de machines, systèmes de portes coulissantes, tables de machines. Les unités de transfert Euro Ball sont munies d'une structure porteuse en acier renforcé, d'un orifice d'évacuation et de joints en feutre de laine. Fixation à l'aide des clips de fixation Essentra.
Les billes de transfert petit modèle conviennent aux applications telles que les appareils de mesure, guides pour petits mouvements linéaires (ex: photocopieur), transfert de matériel en salle blanche et mécanismes miniaturisés. Elles possèdent toutes un système filetage à vis en acier inoxydable et peuvent être fournies avec partie supérieure plane ou conique.
La gamme de billes de transfert à profil mince d'Essentra est dotée d'une platine de fixation et d'un orifice d'évacuation. Ces billes sont lubrifiées, et ne nécessitent aucun entretien Billes porteuses disponibles en acier au carbone, nylon ou inox.
Les billes de transfert « Hevi-load » sont conçues et fabriquées dans le respect de normes pour des applications de hautes précisions. Nous proposons une gamme de billes qui offre une capacité de charge comprise entre 35 et 1000 kg. Toutes nos billes « Hevi-load » sont revêtues d'un traitement anti-corrosion et d'une finition de couleur noire.
Les cisailles, les presses et les machines de moulage ne sont que quelques-unes des nombreuses applications des billes de transfert à charge ouverte. Une presse, par exemple, peut avoir des unités à billes à ressort installées dans la platine afin de faciliter le chargement et le déchargement des unités de billes afin de faciliter, par extension, le chargement et le déchargement de la pièce. Quand la presse fonctionne, les ressorts se compriment et les unités à billes s'enfoncent sous la surface, laissant ainsi la pièce sur une base solide. Une fois la pression relâchée, les unités à billes se relèvent, les billes peuvent alors rouler et permettre le retrait facile de la pièce.
Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.
Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.
Les fermetures de capot peuvent être utilisées sur des panneaux épais tels que les panneaux isolés. Elles disposent d'une tête à panneton double de 5 mm et sont plaquées avec une finition chromée. Elles affichent un indice de protection IP65 et sont fournies avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.
Le loquet à compression avec bouton à ailettes est un choix idéal lorsqu'une meilleure étanchéité est requise en conditions de vibrations. Privilégié pour les armoires, les panneaux d'accès et autres applications de composants mécaniques.
Cette gamme de loquets à compression est dotée d'une conception fixe et existe en version verrouillable et non verrouillable. Les options de verrouillage sont fournies avec deux clés. Tous les loquets sont fournis avec une compression prédéfinie de 6 mm pour améliorer l'isolation acoustique.
Les loquets nécessitent l'utilisation de cames standard sans butée, qui sont vendues séparément.
Le verrou à compression à soulever et tourner est idéal pour les armoires qui nécessitent une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Les verrous offrent 5 mm de compression pour accroître l'isolation acoustique. La découpe pour cette gamme est de 16,5 x 13,7 mm.
Les fermetures à came à poignée en T sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Les fermetures à came à tourner à poignée en L sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Les verrous à soulever et à tourner sont actionnés par un simple mouvement de soulèvement et de rotation, et par compression. Ils sont faciles à assembler à l’aide d’un support ou d’une fixation encliquetable.
Ces verrous bénéficient d’une poignée peu encombrante et masquée lorsqu’elle n’est pas utilisée. Ils disposent également d’un réglage simple de la poignée pour plus de commodité. La gamme est disponible en plusieurs modèles, qui ont de multiples propriétés uniques. Les verrous à soulever et à tourner peuvent être utilisés dans de nombreuses applications intérieures et extérieures qui incluent, sans s’y limiter, les panneaux électriques, les capots de machines, les équipements ferroviaires et de construction.
Les modèles de la gamme comprennent des verrous à compression avec une compression actuelle de 5 mm, des poignées articulées avec ressort et fermeture par claquement dans diverses tailles, ainsi que des options pouvant fonctionner à l’aide d’un bouton-poussoir et des modèles entièrement en métal. La gamme inclut également des loquets à expansion qui optimisent les performances dans des conditions de vibration, et des serrures à tringle à trois points avec un engrenage intégré pour un verrouillage à points multiples.
Caractéristiques
Les mini-verrous à came avec boutons à ailettes sont idéales pour les applications plus légères au sein desquelles l'espace est précieux. Elles sont disponibles avec une finition chromée ou en zamac poudrée de couleur noire, et tout un choix d'emprises
Assemblages de tiges pour installations deux et trois points de loquets encastrés affleurés. Les assemblages de tringles comprennent un guide, un contre-crochet et une tringle. Les cannes en aluminium ont un diamètre de 0,34". Les assemblages de tringles ont une course de 0,75". Le guide et les contre-crochet sont en acier 1010 avec inserts en nylon noir. La fermeture n'est pas inclue et doit être achetée séparément.
Les mini verrous quart de tour avec boîtier à 45 sont spécialement conçus avec un ressort interne qui confère jusqu’à 1 mm de torsion.
La came repose à un angle de 45 par rapport à l'enceinte. Le verrou est proposé avec différentes gammes de poignées et trois types de tête : carré 6 mm, triangle 7 mm et fente.
Cette gamme de verrous à came sont adaptées aux meubles d'agencement, armoires de sécurité et armoires d'entrepôts. Un choix d'options clés identiques ou clés différentes et un éventail de gammes de poignées est proposé pour convenir aux différentes exigences des applications.
Les loquets à expansion sont faciles et rapides à installer. Ils sont utilisés comme fermeture pour les applications qui nécessitent un alignement et d'être anti-vibrations. Une sélection de découpe est requise en fonction de l'épaisseur du cadre.
Offset Compression Lever Latches are available in either a 0-24mm or 24-26mm adjustable grip range. They can come as either keyed alike, keyed different or with no locking mechanism. Where locking they are supplied with two keys per lock.
They are suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm and consist of an aesthetically pleasing trigger design. Made from die-cast zinc alloy, the latch is black powder coated to give a visually pleasing finish.
Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux.
Il convient pour les panneaux d’une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. Il est disponible dans une gamme d’emprises réglables : 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm, et 51-63 mm.
Ces loquets sont disponibles avec des clés identiques (5333), des clés différentes ou sans verrou et sont fournis avec 2 clés par verrou.
Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.
L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.
Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.
Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.
Loquets à compression ajustables à poignée en T qui fournit une compression prédéfinie de 6 mm. Idéal pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans un environnement soumis aux vibrations.
Les verrous sont actionnés manuellement et proposés en format verrouillable (barillet CH 751 en inox) et non-verrouillable (sans barillet). Deux clés sont fournies avec chaque verrou. Les loquets sont également fournis avec un joint d’étanchéité en caoutchouc. Les cames sont vendues séparément.
Les verrous réglables sont dotés d’une came quart de tour et d’une vaste gamme d’emprises grâce à un écrou réglable.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer