Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Machinerie Bridage Fixations en une touche

 (8 Types de produit)

Liste Grille

Contre-plaque

En stock En cours de production

Les contre-plaques sont des composants mécaniques qui sont utilisés en combinaison avec des verrous coulissants pour élever et soutenir d'autres composants ou objets. Deux variétés sont disponibles dans cette gamme : une rectangulaire et une carrée.

Elles servent à augmenter la haute de la surface de verrouillage, la rendant plus accessible et plus simple à utiliser. Elles résistent à la corrosion, en garantissant des performances de longue durée, même dans des environnements sévères et conservent leur place sans se déplacer ou bouger pendant leur utilisation.

Elles sont couramment employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Matière : inox SUS 304

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Douilles de localisation

En stock En cours de production

Les douilles de localisation fonctionnent de pair avec les fixations One-Touch au positionnement et à l'alignement précis de composants. Elles offrent un moyen sûr et précis de trouver et de maintenir des objets en place.

Elles sont censées offrir un emplacement précis et exact et un maintien d'objets en place, ainsi qu'une fixation de panneau et de couvercle sécurisée. Les douilles de serrage, par ailleurs, peuvent servir de récepteurs pour les fixations One-Touch. Les fixations One-Touch peuvent être installées sans avoir besoin de douilles.

Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, l'aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 180 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.

  • Matière : acier ou inox SUS 303

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fixation One-Touch - Verrouillage à came - Rétractable

En stock En cours de production

Les fixations One-Touch avec verrouillage à came rétractable sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d'outillage ou de configurations d'un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.

Elles disposent d'un levier à came à un seul geste qui rétracte complètement la tige de serrage lorsque la pièce à usiner est libérée, permettant d'engager ou de dégager la bride en toute sécurité. Pour le faire lorsque le levier est en position off, tournez-le vers la position on. Lorsque vous entendrez un clic, il sera complètement engagé. Pour le libérer, retournez la poignée en position off.

Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, l'aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 130 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.

  • Matière : corps et tige en acier nickelé.
  • Goupille et bouton en inox, SUS304.
  • Ressort en inox.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fixation One-Touch - bridage à billes

En stock En cours de production

Les fixations One-Touch avec bridage à billes sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d'outillage ou de configurations d'un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.

Elles se composent d'un corps, d'un ressort et d'un palier à billes. Le ressort maintient le palier à billes en position et, lorsque l'on appuie dessus, il entre en contact avec l'objet à serrer, en le verrouillant fermement en place. Lorsque la fixation est de nouveau tirée, le palier à billes libère l'élément, permettant de le retirer facilement.

Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, l'aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.

  • Matière : inox, SUS630

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fixation One-Touch - verrouillage à billes

En stock En cours de production

Les fixations One-Touch avec verrouillage à billes sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d'outillage ou de configurations d'un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.

Elles se composent de trois parties : un corps, un ressort et un palier à billes. Le ressort maintient le palier à billes en place et, lorsque l'on appuie dessus, il se détache du corps en libérant la fixation. Le palier à billes sécurise la fixation lorsqu'il est repoussé dans le corps.

Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, l'aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 180 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.

  • Matière : corps et bouton en acier nickelé.
  • Bille en inox.
  • Bague de bobine en inox.
  • Joint torique en caoutchouc fluoré.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fixation One-Touch - verrouillage à came

En stock En cours de production

Les fixations One-Touch avec verrouillage à came sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d'outillage ou de configurations d'un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.

Elles se composent d'un corps, d'un ressort et d'une came. Le ressort maintient la came en place et, lorsque le levier est déplacé à 45 de sa position, il pivote autour d'un point pour enclencher le verrou ou le désengager. La came se libère lorsque la fixation est tirée de nouveau, permettant de facilement retirer l'objet.

Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, l'aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 130 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.

  • Matière : corps en inox SUS303.
  • Goupille en inox.
  • Bouton en polyamide, noir.
  • Ressort en acier.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

One-Touch Fastener - Pull Clamping

En stock En cours de production

Les fixations One-Touch avec serrage par traction sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d'outillage ou de configurations d'un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste. Elles sont facilement amovibles et repositionnables tout en maintenant la connexion en place.

Elles se composent de deux éléments : une bride de serrage par traction et une base métallique. La base métallique est située sur un côté de la fixation, tandis que la bride de serrage par traction se trouve de l'autre côté. Lorsque les deux composants sont joints, le mécanisme de serrage par traction se connecte à l'élément, en le maintenant solidement en place. Séparez les deux moitiés pour libérer l'objet à l'aide du mécanisme de serrage par traction, ce qui se fait facilement par un seul geste.

Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, l'aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.

  • Matière : inox SUS 303

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Règles

En stock En cours de production

Les règles sont utilisées pour placer de manière précise et répétée des brides coulissantes le long de guides linéaires ou d'arbres. Deux variantes sont disponibles, chacune avec un style d'installation distinct.

D'un côté, les règles simples et, de l'autre côté, les règles doubles. À l'intérieur de chacune d'entre elles, figure un type d'installation. Le type d'installation à vis avec des trous percés ou une installation adhésive est doté d'un contour de l'emplacement du trou de vis, non percé.

Elles disposent d'un motif de règle ou de grille marqué qui court le long d'un ou des deux bord(s), fournissant ainsi une indication aux utilisateurs. Elles sont durables, robustes et résistantes à la température.

Elles sont couramment employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Matière : aluminium, avec des graduations/marques gravées.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)