Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

NEMA Poignée en T Fermetures à compression

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Poignée en T réglable avec compression

En stock En cours de production

Loquets à compression ajustables à poignée en T qui fournit une compression prédéfinie de 6 mm. Idéal pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans un environnement soumis aux vibrations.

Les verrous sont actionnés manuellement et proposés en format verrouillable (barillet CH 751 en inox) et non-verrouillable (sans barillet). Deux clés sont fournies avec chaque verrou. Les loquets sont également fournis avec un joint d’étanchéité en caoutchouc. Les cames sont vendues séparément.

Les verrous réglables sont dotés d’une came quart de tour et d’une vaste gamme d’emprises grâce à un écrou réglable.

  • Matière : Zamak
  • Options de finition : chromé ou revêtement poudre noire

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrou à compression - Poignée en T

En stock En cours de production

Les loquets à compression avec poignée en T sont fixes et actionnés manuellement. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications de composants mécaniques et constituent un excellent choix pour les armoires et les panneaux d'accès.

Notre gamme est disponible en versions avec ou sans verrou. Toutes les options de verrouillage sont fournies avec deux clés. Tous les loquets sont fournis avec un joint d'étanchéité en caoutchouc et une compression prédéfinie de 6 mm pour améliorer l'isolation acoustique.

  • Matière : Zamak
  • Options de finition : chromée et revêtement poudre noire

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)