Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Extrémités de tube Protection de filetage

 (16 Types de produit)

Liste Grille

Embouts et patins de forme arrondie - Base en acier

En stock En cours de production

Ces embouts ronds sont en polyamide (PA) noir et ont une base acier, idéale pour une utilisation sur les sols recouverts de moquette. Prêts pour une installation par pression et existent en variantes fixe ou articulée.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts filetés arrondis - Métal

En stock En cours de production

Les embouts arrondis filetés sont proposés dans différentes configurations. Tous les embouts filetés entièrement métalliques sont faits à partir d'un alliage en aluminium moulé et parfaitement adaptés aux applications à usage intensif. Les embouts métalliques filetés constituent une autre possibilité en matière d'embout pour usage intensif. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds orientables et des roulettes. Le filetage M8 ou M10 avec écrou de fixation en acier doux permet un assemblage robuste. Le filetage métallique permet un réglage fluide et reproductive, et les pièces moulées en deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre pour un assemblage dans les tubes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts ronds taraudés

En stock En cours de production

Les embouts et patins arrondis filetés sont proposés dans différentes configurations et différents styles. Des embouts et patins à filetage ressort permettant une installation rapide sur les extrémités de tube sont disponibles. Les embouts filetés montés sur ressort sont destinés aux tubes ronds et carrés ; les connecteurs de tube filetés à ressort à enfoncer sont destinés au raccordement des tubes. Ils sont filetés pour une fixation sécurisée par vissage. Les embouts filetés standard peuvent être utilisés avec des pieds ajustables (SR 1572) ou orientables (SR1575). Pour les embouts ronds de type 2, des filetages M8 et M10 sont disponibles ; ils conviennent à des épaisseurs de tube de 1.0-2.0 mm. Les embouts métalliques filetés constituent une autre possibilité en matière d'embout pour usage intensif. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds orientables et des roulettes. Le filetage M8 ou M10 avec écrou de fixation en acier doux permet un assemblage robuste. Le filetage métallique permet un réglage fluide et reproductive, et les pièces moulées en deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre pour un assemblage dans les tubes. Des inserts filetés arrondis pour usage intensif sont également disponibles avec un ajustement serré. Ils sont conçus pour utilisation avec des pieds machines et sont capables de résister à de fortes charges

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock En cours de production

Les embouts à lamelles taraudés carrés sont utilisés pour protéger du bord coupant du tube et pour fournir une finition esthétique. L'embout à lamelles est muni d'un filetage pour permettre l'ajustement d'un pied ou d'une roulette.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts à lamelles ronds

En stock En cours de production

Les embouts à lamelles ronds sont adaptés à la protection et à la finition de l'extrémité d'un tube. L'insert à installation par pression est à nervures pour une prise maximale ou d'un corps lisse pour une application en douceur. Un choix de matières et de coloris est disponible pour répondre aux exigences de l'application.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Inserts et patins de forme carrée

En stock En cours de production

Les embouts et patins carrés sont proposés dans différentes configurations et différents modèles. Les embouts à lamelles carrés standard sont dotés de lamelles permettant de faciliter l'assemblage, de sécuriser la mise en place et de couvrir les bords tranchants. Ils sont disponibles dans un grand éventail de tailles, de 10 couleurs différentes et avec une finition polie ou granitée. Les embouts carrés légers confèrent un aspect fini soigné ; ils sont conçus pour des parois de 1.0-2.0 mm d'épaisseur. Les embouts carrés à finition chromée et les embouts carrés chromés sont dotés de deux finitions différentes. Les embouts à finition chromée permettent une belle finition, avec un aspect esthétique amélioré. Ils sont dotés de lamelles pour faciliter l'insertion et assurer un bon ajustement. Les embouts chromés offrent une finition très stylée, avec un revêtement chromé très brillant. Ils sont disponibles avec des finitions chrome ou chrome foncé.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patin articulé à emboîter

En stock En cours de production

Les embouts à lamelles et à ressort sont monobloc pour faciliter l'application. Les patins à enfoncer ont un profil arrondi et existent dans différentes matières et finitions de base pour s'adapter à diverses applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patin inclinable à emboiter

En stock En cours de production

Les patins orientables à enfoncer sont des patins pivotants à insert à ressort. L'insert et le patin sont monobloc pour faciliter l'application. Les patins sont conçus avec une cape d'extrémité de tube pour une finition soignée et sont dotés d'une rotule destinée à créer une inclinaison. La gamme offre un éventail de bases pour s'adapter à diverses applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patins Teflon à visser

En stock En cours de production

Les patins en téflon sont fixés à l'aide d'une vis pour assurer une prise solide sur la surface de montage. Un trou d'un diamètre de 4,5 mm fournit une entrée à la vis sans endommager la rondelle. La rondelle en acier est revêtue de PTFE pour offrir un glissement optimal.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patins ronds

En stock En cours de production

Les patins porteurs ronds sont conçus comme bouchon de protection ou comme patins. Le couvercle est doté de paliers pour offrir une insertion facile et un bon ajustement. Ils sont parfaits pour protéger et terminer une extrémité de tube dans les applications à usage modéré à intensif.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patins à enfoncer

En stock En cours de production

Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.

Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.

Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.

  • Revêtement élégant pour une finition soignée
  • Facile à assembler
  • Fixation sûre
  • Résistant et durable.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patins à visser

En stock En cours de production

En polytétrafluoroéthylène (PTFE), ces patins à visser sont montés à l'aide de vis et sont fournis avec une rondelle acier. Ces fixations à vis pour patins empêchent les chaises et autres produits avec fixations tubulaires de glisser sur les surfaces lisses.

  • Diamètre trou de vis ‌4,5 mm
  • Options à centre fileté ou non fileté
  • Couleurs : naturel et noir.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied palette

En stock En cours de production

Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.

L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.

Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.

  • Des variantes empilables sont disponibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied pour canne ou béquille - Caoutchouc

En stock En cours de production

Idéal pour les tubes ronds de diamètres courants.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Raccords de tube carrés

En stock En cours de production

Les raccords de tube carrés sont utilisés pour assurer la jonction entre plusieurs tubes. Les raccords de tube sont emboîtés dans les tubes et aucune fixation n'est requise. Des orientations différentes et de multiples raccords de tube sont disponibles. Solution idéale pour fabriquer un cadre en tube ou un réseau de tubes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Raccords de tubes

En stock En cours de production

Les raccords de tubes sont utilisés pour relier plusieurs tubes entre eux. Produit facile et simple à installer grâce à son montage par pression. Il est doté d’un insert fileté pour accueillir des montages et pieds réglables.

Il constitue une articulation sûre et fiable qui contribue à assurer la sécurité et la longévité de la structure ou de l’équipement assemblé.

  • Matière : Polyamide (PA), Nylon
  • Couleur : Noir, Naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)