Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Montage à l’aide de vis Montage latéral Entretoises pour CI

 (7 Types de produit)

Liste Grille

Colonnettes

En stock En cours de production

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoise à clipser

En stock En cours de production

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises - Verrouillage sur bord de carte par vis, long nez

En stock En cours de production

Les supports de verrouillage sur bord permettent une fixation solide sur le côté de la carte de circuit imprimé, permettant ainsi un retrait en toute simplicité. Les supports à embase à montage à l'aide de vis sont très sécurisés et très fiables. Ces supports se montent avec une vis autotaraudeuse.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises filetées

En stock En cours de production

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises hexagonales non filetées

En stock En cours de production

Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises isolantes rondes

En stock En cours de production

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Ces colonnettes rondes servent un vaste éventail d'applications et sont idéales pour les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises – Hexagonale, sans gorge

En stock En cours de production

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)