Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Laiton Filetés Entretoises hexagonales

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Colonnettes

En stock En cours de production

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts filetés arrondis - Métal

En stock En cours de production

Les embouts arrondis filetés sont proposés dans différentes configurations. Tous les embouts filetés entièrement métalliques sont faits à partir d'un alliage en aluminium moulé et parfaitement adaptés aux applications à usage intensif. Les embouts métalliques filetés constituent une autre possibilité en matière d'embout pour usage intensif. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds orientables et des roulettes. Le filetage M8 ou M10 avec écrou de fixation en acier doux permet un assemblage robuste. Le filetage métallique permet un réglage fluide et reproductive, et les pièces moulées en deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre pour un assemblage dans les tubes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock En cours de production

Les tubes embouts filetés sont utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et pour fournir une finition esthétique. L'embout à lamelles à enfoncer est équipé d'un filetage pour permettre l'ajout d'un pied réglable ou d'une roulette. Cela réduit le besoin de perçage, ce qui peut faire économiser du temps et des efforts. Conçus pour ajouter des pieds, des roulettes, des patins réglables en hauteur ou tout autre composant externe.

Les embouts métalliques filetés carrés sont disponibles dans différentes options : embouts filetés entièrement métalliques, embouts standard, carrés, métalliques, embouts carrés à usage intensif et embouts horizontaux pour tubes carrés.

  • Matière : alliage d'aluminium, PA, nylon, PEHD, acier, HIPS, PEHD avec embout métallique
  • Couleur : naturel, noir, gris, zinc

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Raccords de tube carrés

En stock En cours de production

Les raccords de tube carrés sont utilisés pour assurer la jonction entre plusieurs tubes. Les raccords de tube sont emboîtés dans les tubes et aucune fixation n'est requise. Des orientations différentes et de multiples raccords de tube sont disponibles. Solution idéale pour fabriquer un cadre en tube ou un réseau de tubes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Raccords de tubes

En stock En cours de production

Les raccords de tubes sont utilisés pour relier plusieurs tubes entre eux. Produit facile et simple à installer grâce à son montage par pression. Il est doté d’un insert fileté pour accueillir des montages et pieds réglables.

Il constitue une articulation sûre et fiable qui contribue à assurer la sécurité et la longévité de la structure ou de l’équipement assemblé.

  • Matière : Polyamide (PA), Nylon
  • Couleur : Noir, Naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)