Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Cylindrique Tête carrée Écrous

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Écrous cylindriques en acier

En stock En cours de production

Les écrous cylindriques en acier sont des fixations qui sont couramment utilisées en combinaison avec des vis mères ou des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L'écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.

Ils sont utilisés pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des fonctions de serrage. Ils ne sont pas adaptés aux mouvements motorisés. Ils disposent de filetages qui sont adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l'usure exceptionnelles grâce à leur matière.

Ils sont utilisés dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu'écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • Matière : acier (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 et DIN 103

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Écrous cylindriques en bronze

En stock En cours de production

Les écrous cylindriques en bronze sont utilisés avec nos vis mères pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L'écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.

Idéaux pour les applications manuelles ou motorisées à une rotation allant de lente à moyenne. Ils disposent de filetages qui sont adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l'usure exceptionnelles grâce à leur matière. Fabriqués en bronze qui possède une meilleure résistance à la corrosion que l'acier, mais est moins solide ou résistant à la chaleur.

Ils sont utilisés dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu'écrous cylindriques en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • Matière : bronze
  • ISO 2901/2903 et DIN 103

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)