Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PEBD Non fileté Douille

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Rondelles d'étanchéité et sécurité

En stock En cours de production

Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.

Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.

Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.

La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.

  • Matières : polycarbonate (PC), polyamide 6.6 (PA) et polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Couleur : Naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)