Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Non fileté Douille Œillet de fixation

 (14 Types de produit)

Liste Grille

Entretoise imperdable

En stock En cours de production

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock En cours de production

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises POM cylindriques lisses

En stock En cours de production

Entretoises cylindriques lisses fabriquées en POM (polyoxyméthylène) ou acétal et proposées dans un éventail de longueurs et de diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Le POM offre une résistance thermique, une rigidité supérieure et un frottement inférieur aux alternatives en PA.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises PS cylindriques lisses

En stock En cours de production

Notre gamme d'entretoises PS (polystyrène) existent en blanc et noir et dans un large éventail de tailles. Ils offrent une bonne isolation thermique et électrique.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises PVC cylindriques lisses

En stock En cours de production

Entretoises cylindriques lisses fabriquées en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans des applications où une bonne isolation électrique et une bonne résistance chimique sont nécessaires. La gamme est de couleur gris clair et existe en plusieurs tailles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises métalliques cylindriques lisses

En stock En cours de production

Entretoise polyvalente et solide adaptée aux applications décoratives. Cette gamme peut être achetée dans un éventail de tailles en acier inoxydable ou en laiton nickelé.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Entretoises à visser - 2 pièces

En stock En cours de production

Ces entretoises à visser sont une application à deux pièces ; la broche (CSP) et la retenue (CSR). Elles sont conçues pour capturer la carte de circuit imprimé. La combinaison des pièces d'accouplement forme une entretoise en nylon entièrement fermée. L'utilisation d'une vis à tête de liaison est recommandée. Chaque dispositif de retenue est utilisé avec une broche spécifique.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Protection céramique

En stock En cours de production

Ces perles d'isolation céramiques sont utilisées pour couvrir les fils qui prennent en charge les applications haute tension et courant fort. Ils peuvent aussi être utilisés comme entretoise non filetée pour les dispositifs haute puissance.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rondelles d'étanchéité et sécurité

En stock En cours de production

Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.

Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.

Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.

La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.

  • Matières : polycarbonate (PC), polyamide 6.6 (PA) et polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Couleur : Naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes haute température

En stock En cours de production

Les roulettes haute température sont idéales pour les équipements tels que les roulettes de four de boulangerie, ainsi que pour les applications où des températures élevées sont attendues, comme les équipements de four industriel et les autoclaves. Elles sont aussi adaptées à d'autres applications nécessitant une résistance aux hautes températures. Notre gamme comprend des roulettes à platine fixe ou pivotante et à œillet. Elles sont disponibles dans un large choix de matériaux et de couleurs, notamment en thermoplastique, en acier inoxydable et en caoutchouc. Différentes capacités de charge et tailles sont disponibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes industrielles

En stock En cours de production

Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes médicales

En stock En cours de production

Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes pour la restauration

En stock En cours de production

Parfaitement adaptées à l'industrie de l'alimentation et de l'hôtellerie, ces roulettes pour la restauration peuvent être utilisées sur des équipements tels que les chariots de service, les fours et autres équipements de cuisson portatifs, les poubelles, les meubles de cuisine, les étagères de stockage et plus encore. Notre gamme comprend des pneus fabriqués à partir de matériaux tels que le polyuréthane, l'acier inoxydable et le nylon. Un large éventail de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes pour meubles et mobilier de bureau

En stock En cours de production

Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)