Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Charnières dégondables Supports pour fibre optique

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Fibre Bracket - Quarter Turn

En stock En cours de production

These Fibre Brackets help minimize interference and prevent damage or stress on the fibre entering the clip. They securely hold the fiber optic cable in place, preventing fibre from coming loose or shifting during use.

Mounts and unmounts easily and quickly in a standard 19"" rack with a quarter turn. Used for panels and components, including electronics, machinery, and enclosures.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Splice Holders

En stock En cours de production

These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)