Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Machinerie Charnières industrielles Charnière de coin

 (6 Types de produit)

Liste Grille

Charnière de coin excentrée de 90

En stock En cours de production

Les charnières de coin excentrées de 90 degrés sont disponibles dans différents profils de façon à s'adapter à tout un éventail de possibilités et à décaler la porte par rapport au cadre.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnière de coin métallique externe

En stock En cours de production

Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières de coin en plastique

En stock En cours de production

Les charnières de coin en plastique sont fabriquées à partir de nylon 30 % renforcé de fibre de verre, avec un axe en plastique (POM). Elles sont essentiellement utilisées pour les panneaux en acier légers. L'axe permet un retrait rapide de la porte pour faciliter l'accès interne, si nécessaire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières de coin métalliques

En stock En cours de production

Les charnières de coin métalliques ont un angle de rotation 180, elles sont essentiellement utilisées pour les panneaux en acier sur les applications de grande taille. La gamme est fabriquée en zamac avec différents types de finitions. Les panneaux sont articulés avec un système d'axes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières encastrées à visser

En stock En cours de production

La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières encastrées à visser ou à souder

En stock En cours de production

La gamme de charnières à encastrer à visser / à souder est adaptée à des applications à usage intensif et offre une solution de montage en deux parties, avec la partie cadre vissée et la partie porte montée à l'aide d'un écrou sur un goujon soudé sur la porte. L'utilisation d'un axe permet d'enlever la porte pour faciliter l'accès. Elles sont adaptées à une utilisation main gauche et main droite.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)