Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Cape SAE Frein Capes et bouchons de protection de tuyaux

 (1 Type de produit)

Liste Grille

SAE Butt Weld Covers

En stock En cours de production

SAE Butt Weld Covers are primarily used in hydraulic and pneumatic applications. They are a protective cap for use in 3000 and 6000 SAE PSI applications. Made from Low-Density Polyethylene (LDPE), two colour options are available.

The Natural option is designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible, while providing secure protection by an internal locking bead.

The Red option is ideal for SAE flange nipple. It features a temperature range from minimum -30 degrees C up to a maximum +50 degrees C.

  • Material: LDPE
  • Colours: Natural and Red

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)