Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fixe Protection d'extrémité de tuyaux Capes et bouchons de protection de tuyaux

 (8 Types de produit)

Liste Grille

Bouchons à lamelles pour tubes

En stock En cours de production

Les bouchons à lamelles pour tuyaux sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité. La paroi droite sur le diamètre extérieur du bouchon offre une solide installation par frottement sur le diamètre intérieur du tuyau, offrant une bonne protection contre la pénétration d’impuretés dans le tuyau.

Ils sont proposés en deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder un éventail de configurations de tubes de forage et NPT. Faciles à installer et à retirer grâce à leur ajustement étroit. Ils sont idéaux pour des applications mécaniques et techniques dans un large éventail de secteurs.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape haute résistance pour tuyau

En stock En cours de production

Ces capes haute résistance pour tuyaux sont adaptées aux calibres nominaux standard et constituent une solution économique mais de haute qualité. Elles sont fabriquées en PE noir ou jaune. Des anneaux intérieurs permettent un bon serrage et le relâchement de la pression accumulée. Les capes sont disponibles avec ou sans trou d'évent.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes & bouchons coniques - Standard

En stock En cours de production

Les capes et bouchons coniques standard sont des composants conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. Ce groupe comporte plus de 300 pièces avec des tailles comprises entre 2,9 mm et 345 mm.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de protection flexibles

En stock En cours de production

Nos capes flexibles pour tuyaux peuvent être utilisées pour tout un ensemble de dimensions supérieures. La souplesse du PE assure une mise en place plus aisée sur les tuyaux.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes et bouchons coniques - Bride large

En stock En cours de production

Les capes et bouchons coniques à large collerette assurent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie l’empêche d’être accidentellement enfoncée à travers la pièce d’accouplement. Ces composants sont conçus pour être utilisés comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons et capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes et bouchons fuselés - Usage intensif

En stock En cours de production

Ces capes et bouchons fuselés pour usage intensif en PEBD sont dotés de parois robustes et de bagues d'étanchéité pour une protection optimale. Le profilé conique permet de boucher différents diamètres internes ou de couvrir différents diamètres externes Notre gamme est disponible en rouge ou blanc.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes pour tuyaux de taille standard

En stock En cours de production

Les capes pour tuyau de taille standard sont une gamme de capes de protection qui constitue une solution économique, mais avec une finition de haute qualité.

Ces capes moulées sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et le transport.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Protecteurs et bouchons pour tuyaux à bords biseautés

En stock En cours de production

Nos protecteurs biseautés sont conçus pour être utilisés avec une large gamme de tuyaux. Les protecteurs de bord biseauté fonctionnent avec des bouchons de tube d'autres tailles afin d'assurer une protection intégrale et une fermeture optimale des tubes. Le protecteur pour bord biseauté maintient le bouchon de protection en place lors de la manutention, du transport et du stockage. Mise en place facile par insertion du protecteur dans l’alésage du tube et martèlement du verrou : ceci entraîne l’expansion du protecteur pour une tenue parfaite. Le bouchon de protection a une profondeur d'au moins 100 mm pour autoriser les préhensions avec un crochet de grue. Disponible avec un anti-corrosion pour protéger l'intérieur du tube contre l'humidité. Nous vous recommandons de contacter notre bureau pour sélectionner le système de fixation correspondant à vos besoins.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)