Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(3 Types de produit)
Les capes et bouchons coniques standard sont des composants conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Avec une installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. Ce groupe comporte plus de 300 pièces avec des tailles comprises entre 2,9 mm et 345 mm.
La collerette large de ces capes et bouchons coniques en PEBD offre une meilleure protection et un démontage facile. Conçus pour être utilisés à la fois comme une cape et un bouchon, ils offrent une excellente protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport. Notre gamme est disponible en bleu et rouge.
Ces capes et bouchons fuselés pour usage intensif en PEBD sont dotés de parois robustes et de bagues d'étanchéité pour une protection optimale. Le profilé conique permet de boucher différents diamètres internes ou de couvrir différents diamètres externes Notre gamme est disponible en rouge ou blanc.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer