Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filetés Vis Butées et pastilles adhésives

 (54 Types de produit)

Liste Grille

Arbres de levier de vitesses

En stock En cours de production

Les arbres de levier de vitesses sont filetés aux deux extrémités de façon à se connecter à votre tringlerie d'un côté et à amplifier ainsi la force d'entrée jusqu'aux engrenages. Le type de bouton de votre choix peut être rattaché au goujon fileté, sur l'autre extrémité. Ces arbres sont disponibles avec un arbre en acier ou en acier inoxydable, et un insert en laiton.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon Slottex

En stock En cours de production

Les bouchons Slottex sont des bouchons de protection à visser pouvant être appliqués ou retirés avec un tournevis ou une clé. Ils peuvent être serrés à l'aide d'un outillage électrique ou à la main. La gamme couvre une large gamme de dimensions adéquates pour filetages métriques, BSP et UNF.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons GPL

En stock En cours de production

Développés en collaboration avec l'industrie GPL, les bouchons GPL permettent d'éviter les fuites de gaz dangereuses. Développés en collaboration avec l'industrie GPL, les bouchons sont conçus pour satisfaire au code de bonnes pratiques de l'Association du GPL (15: 2). Les profils sont sanglés afin de ne pas les perdre et pour pouvoir facilement les replacer. En outre, ils possèdent une marque indiquant le sens d'installation et de retrait.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons anti-vibration - PEBD

En stock En cours de production

Les bouchons anti-vibration sont parfaitement adaptés aux raccords hydrauliques BSP. La conception à filetage cranté permet à nos bouchons anti-vibrations d'empêcher le desserrage des pièces en cours de mouvement. Ces bouchons hydrauliques sont fabriqués dans une couleur transparente permettant d'inspecter facilement les joints toriques installés.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de protection filetés - Filetage NPT

En stock En cours de production

Bouchon de protection fileté - le filetage NPT est largement utilisé au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont disponibles avec filetages UNF, NPT, métrique et BSP/Gaz.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de protection filetés - Filetage UNF

En stock En cours de production

Les bouchons de protection filetés - le filetage UNF est largement utilisé au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont adaptés aux filetages UNF.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de protection filetés - Filetage métrique

En stock En cours de production

Les bouchons de protection filetés - filetage métrique sont largement utilisés au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont disponibles avec filetages UNF, NPT, métrique et BSP/Gaz.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de protection filetés - filetage BSP/Gaz

En stock En cours de production

Les bouchons de protection filetés - filetage BSP/Gaz sont largement utilisés au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont disponibles avec filetages UNF, NPT, métrique et BSP/Gaz.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de protection filetés à large collerette

En stock En cours de production

Les bouchons de protection filetés à large collerette sont fabriqués à base de nylon avec pour objectif d'absorber la peinture et de limiter au maximum l'écaillage et ce, tout en évitant la contamination lors du retrait. Le joint en nitrile apporte l'étanchéité au serrage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de protection filetés à montage rapide

En stock En cours de production

Les bouchons de protection filetés à montage rapide sont largement utilisés au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée permettant une bonne prise en main de la tête ; le filetage court permet une fixation rapide sur la pièce. Convient à des tailles de filetage métrique, BSP et UNF.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à clipser

En stock En cours de production

En un seul tour, les bouchons encliquetables assurent une fixation serrée par simple pression. Le bouchon est conçu avec une languette centrale pour une prise solide facilitant le serrage et le retrait. Cette gamme est adaptée aux filetages métriques, BSP et UNF.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à joint torique filetés - Filetage UNF

En stock En cours de production

Les bouchons filetés à joint torique sont dotés d'une lèvre à bride de compression et d'un joint torique offrant une excellente étanchéité et une protection supérieure contre les fuites pour les filets hydrauliques. Possibilité d'application et de retrait à la main, avec une clé ou un tournevis. Adaptés aux filetages métriques, UNF et BSP/Gaz.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à joint torique filetés - Filetage métrique

En stock En cours de production

Les bouchons filetés à joint torique sont dotés d'une lèvre à bride de compression et d'un joint torique offrant une excellente étanchéité et une protection supérieure contre les fuites pour les filets hydrauliques. Possibilité d'application et de retrait à la main, avec une clé ou un tournevis. Adaptés aux filetages métriques, UNF et BSP/Gaz.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à joints toriques filetés - Filetage BSP/Gaz

En stock En cours de production

Les bouchons filetés à joint torique sont dotés d'une lèvre à bride de compression et d'un joint torique offrant une excellente étanchéité et une protection supérieure contre les fuites pour les filets hydrauliques. Possibilité d'application et de retrait à la main, avec une clé ou un tournevis. Adaptés aux filetages métriques, UNF et BSP/Gaz.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouton champignon

En stock En cours de production

Les boutons champignons confèrent aux produits un agréable aspect fini. Ces boutons en plastique moulé sont parfaitement adaptés à tout un éventail d'applications, notamment les machines outils, les gabarits et les accessoires. La conception en « champignon » offre une prise confortable.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouton moleté - Insert fileté

En stock En cours de production

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouton à forme cintrée

En stock En cours de production

Les boutons à forme cintrée ont une forme incurvée, semblable à un sablier, offrant une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications filetées sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Boutons de commande - Avec marquage

En stock En cours de production

Les boutons de commande avec marquage sont parfaitement adaptés aux applications qui nécessitent des réglages de position fins et précis. Ces boutons sont conçus avec un bord moleté ergonomique et un indicateur pour un réglage et un ajustement précis.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Boutons de manœuvre - Femelles

En stock En cours de production

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Boutons de manœuvre à lobes

En stock En cours de production

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

En stock En cours de production

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Boutons moletés cannelés

En stock En cours de production

Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Boutons moletés cannelés - Insert fileté

En stock En cours de production

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Boutons moletés en diamant

En stock En cours de production

Les boutons moletés diamants sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications filetées sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Boutons moletés à serrage rapide

En stock En cours de production

Les boutons moletés à serrage rapide disposent d'une surface moletée qui permet une meilleure prise et une rotation plus facile. Ils peuvent être rapidement serrés ou desserrés uniquement à l'aide des doigts sans avoir besoin d'outils supplémentaires en utilisant seulement une légère force de serrage. Cela peut économiser du temps et des efforts dans des situations où des changements sont requis régulièrement.

Le bouton est inséré en oblique sur le goujon fileté avant d'être placé en position axiale pour s'engager sur le filetage du goujon. À ce point, ils peuvent être verrouillés avec une petite rotation.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Matière : acier décolleté et bruni, noirci.
  • Résistance à la traction classe 5.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 3