Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Auto-adhésif À souder Broche libre

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Charnières de coin en plastique

En stock En cours de production

Les charnières de coin en plastique sont fabriquées à partir de nylon 30 % renforcé de fibre de verre, avec un axe en plastique (POM). Elles sont essentiellement utilisées pour les panneaux en acier légers. L'axe permet un retrait rapide de la porte pour faciliter l'accès interne, si nécessaire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières de coin métalliques

En stock En cours de production

Les charnières de coin métalliques ont un angle de rotation 180, elles sont essentiellement utilisées pour les panneaux en acier sur les applications de grande taille. La gamme est fabriquée en zamac avec différents types de finitions. Les panneaux sont articulés avec un système d'axes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières encastrées à visser

En stock En cours de production

La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)