Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Bague Rond Bouchons d’obturation

 (29 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon d’obturation bombé

En stock En cours de production

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon d’obturation à clipser

En stock En cours de production

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon flexible

En stock En cours de production

Nos bouchons en PVC flexibles sont résistants aux fissures et à la fragmentation parfaitement adaptés à l'obturation des trous lisses et filetés. Ils assurent une excellente protection contre les chocs, la poussière, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport Cette gamme est adaptée aux filetages métriques et UNF.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon fuselé fermé

En stock En cours de production

Les bouchons coniques de masquage sont conçus pour assurer un ajustement parfait grâce à leurs côtés convexes et protéger des contaminants, des débris et des dommages. Ils disposent d’une installation par pression qui les rend faciles à utiliser et à retirer.

Utilisés dans un éventail d’applications, y compris trous borgnes, tuyaux, mobilier et boîtiers électriques. Ils sont réutilisables grâce à la matière dans laquelle ils sont fabriqués sans compromettre l’efficacité de l’étanchéité.

  • Matière : silicone
  • Couleur : gris, jaune, vert, blanc, rouge, noir, rose, violet, bleu, transparent

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon pour extrémité de tube avec prise pour les doigts

En stock En cours de production

Les bouchons pour extrémités de tubes offrent une méthode efficace pour sceller les tubes circulaires. Applications possibles : obturation sécurisée des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent. Pour une obturation sûre des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon rondelle de masquage

En stock En cours de production

Les bouchons à collerette haute température sont proposés dans deux matériaux : le caoutchouc siliconé naturel ou le PMBD de couleur noire. Dans un cas comme dans l'autre, ils agissent en tant que bouchons pour des orifices lisses ou filetés et masquent la surface autour du trou. Avantages combinés d'un bouchon et d'une collerette en un seul produit

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon à languette centrale

En stock En cours de production

Les bouchons à languette centrale constituent une solution simple et rapide pour retirer la pièce en cas d'espace restreint. Les onglets sont assez longs pour être utilisés avec des gants si nécessaire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon à languette centrale pour flexible

En stock En cours de production

Nos bouchons à languette sont dotés d'une grande languette qui permet un retrait facile. Nos bouchons à languette sont parfaitement adaptés au colmatage des tuyaux hydrauliques. Leurs lamelles permettent une installation confortable, sans étirer le tuyau. La matière EVA de couleur jaune contenue dans nos bouchons à languette offre une bonne résistance au déchirement, une forte solidité et une flexibilité accrue.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon à languette latérale

En stock En cours de production

Les bouchons à languette latérale protègent les composants filetés ou non filetés et possèdent une languette latérale amovible facilitant le retrait du bouchon dans les endroits difficiles d'accès. La forme fuselée permet d'adapter chaque taille à différents diamètres internes, tout en résistant aux substances chimiques ainsi qu'aux contaminants.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon à languette latérale DKO

En stock En cours de production

Les bouchons pour simple pression PEBD de couleur jaune sont spécialement conçus pour protéger les raccords à simple pression DKO (cône 24 avec joint torique) contre les dommages et les contaminants pendant le transport, le stockage et le traitement. L'ailette flexible permet permet une tenue ferme et en toute sécurité dans l'écrou pivotant DKO et la languette latérale permet un retrait efficace.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon à pression - Uniplug

En stock En cours de production

Les bouchons à pression - Uniplugs ont une conception unique avec des lamelles se fermant hermétiquement lorsqu'elles sont insérées dans un trou fileté et verrouillées par un mouvement de torsion. Chaque bouchon couvre toute une gamme de tailles de filetage et de styles différents ; il est facilement retiré par dévissage du bouchon du filetage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons Ezeplug

En stock En cours de production

Notre conception brevetée à installation/retrait facile et rapide des bouchons Ezeplugs permet de verrouiller facilement les bouchons en place par simple pression. Les bouchons PEBD sont conçus avec une languette centrale ou latérale solide et flexible permettant un retrait efficaces et ce, dans 25 tailles de filetage standard.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons absorbants

En stock En cours de production

Le bouchon absorbant est une solution innovante destinée à absorber les résidus de fluide dans un composant. Plus sûr et plus propre qu'un bouchon conventionnel. L'absorption prévient les dommages provoqués par les fuites pendant la fabrication ou le transport.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons d'obturation

En stock En cours de production

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de masquage en papier

En stock En cours de production

Les capes et bouchons en papier fuselés en papier crêpé conviennent aux applications de peinture ou de revêtement poudré. Ils peuvent supporter des températures allant jusqu'à 205 C et constituent une alternative économique au silicone. Ils sont fabriqués à partir d'un mélange de matériaux vierges et recyclés, et sont recyclables à leur tour.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de masquage sans collerette

En stock En cours de production

Les bouchons de masquage sans collerette sont conçus pour masquer les trous sans masquer les rebords. Les anneaux fuselés et le corps creux permettent de protéger de nombreux diamètres. Le profilé est doté d'une languette permettant une installation et un retrait en toute simplicité.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de masquage à languette

En stock En cours de production

Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de protection à collerette

En stock En cours de production

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de tôle

En stock En cours de production

Les bouchons de tôle, également appelés bouchons obturateurs sont utilisés pour obturer ou colmater des trous pendant le transport ou sur des produits finis pour une finition soignée. Le bouchon nylon (PA 66) protège le manutentionnaire des trous usinés associés à des éclats dangereux. Le bouchon peut également être utilisé pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport. Disponible en trois couleurs pour identification par la couleur ou pour être assorti à l'esthétique du produit fini. Les bouchons de tôle peuvent être facilement installés par pression sans nécessiter de fixation et peuvent facilement être déposés.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons d’évent

En stock En cours de production

Les bouchons d'évent offrent un accès pour la ventilation et le refroidissement des pièces en mouvement et des composants produisant de la chaleur

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons filetés NPT

En stock En cours de production

Les bouchons filetés NPT fuselés sont couverts et conçus pour être utilisés avec des raccords filetés fuselés BSP/NPT. Ils sont fabriqués en PEBD bleu.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons fuselés haute température

En stock En cours de production

Les bouchons de masquage fuselés sont disponibles en tant que bouchon plein ou avec un noyau creux pour faciliter la compression. Les bouchons réutilisables présentent une excellente résistance aux produits chimiques et sont disponibles en silicone ou en EPDM pour les applications exposées à des températures élevées.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à bords parallèles

En stock En cours de production

Nos bouchons à bords parallèles sont des composants à usage général. Proposés dans de nombreuses dimensions, les bouchons à bords parallèles en PEBD naturel offrent une excellente protection contre les chocs, la saleté, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à clipser

En stock En cours de production

En un seul tour, les bouchons encliquetables assurent une fixation serrée par simple pression. Le bouchon est conçu avec une languette centrale pour une prise solide facilitant le serrage et le retrait. Cette gamme est adaptée aux filetages métriques, BSP et UNF.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à dépose rapide

En stock En cours de production

Les bouchons anti-poussière hydrauliques à dépose rapide sont des raccords mâles compatibles avec les bouchons des séries ISO A et ISO B. Ils sont conçus pour rester attachés au tuyau et offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 2