Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Bobine de lovage

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Fibre Accessories

En stock En cours de production

Fibre Accessories are used to either; stack multiple fibre reels or space fibre reels off the PC Board. They provide a safe and organised way to store and manage fibre optic cable reels, thus significantly improving the efficiency and speed of the installation and maintenance process.

Used in applications for manufacturing and medical. The stack is held with the supplied spring clip and mounted to the PCB using an SRHR-3555 rivet.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fibre Reels

En stock En cours de production

Fibre Management range supports low-profile Fibre Reels for spooling excess fibre on PCB board. Some can be broken apart to form controlled bend around 90 or 180 degree turn. Some reels can be stacked and mounted over PC Board. Made from Natural and Black Nylon. UL94 V0 and UL94 V2 rated options.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)