Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Bague Rond Retrait facile

 (8 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon à languette centrale

En stock En cours de production

Les bouchons à languette centrale constituent une solution simple et rapide pour retirer la pièce en cas d'espace restreint. Les onglets sont assez longs pour être utilisés avec des gants si nécessaire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon à languette latérale

En stock En cours de production

Les bouchons à languette latérale protègent les composants filetés ou non filetés et possèdent une languette latérale amovible facilitant le retrait du bouchon dans les endroits difficiles d'accès. La forme fuselée permet d'adapter chaque taille à différents diamètres internes, tout en résistant aux substances chimiques ainsi qu'aux contaminants.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons Ezeplug

En stock En cours de production

Notre conception brevetée à installation/retrait facile et rapide des bouchons Ezeplugs permet de verrouiller facilement les bouchons en place par simple pression. Les bouchons PEBD sont conçus avec une languette centrale ou latérale solide et flexible permettant un retrait efficaces et ce, dans 25 tailles de filetage standard.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à clipser

En stock En cours de production

En un seul tour, les bouchons encliquetables assurent une fixation serrée par simple pression. Le bouchon est conçu avec une languette centrale pour une prise solide facilitant le serrage et le retrait. Cette gamme est adaptée aux filetages métriques, BSP et UNF.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape à ailettes

En stock En cours de production

Les capes à ailettes en PE basse densité permettent de protéger une large gamme de goujons. Les ailettes internes assurent une prise solide. Leur flexibilité leur permet de s'adapter à différents diamètres à l'aide d'une seule pièce. La gamme est dotée ou non d'une prise pour faciliter le retrait. Notre offre comprend des options de couleur jaune et en PEBD naturel.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes à collerette

En stock En cours de production

Les capes à collerette sont conçues pour protéger le filetage des goujons. Elles sont utilisées au sein des industries automobile et de l'ingénierie à des fins de protection générale. Les collerettes des profilés ont des tailles différentes, permettant le fonctionnement d'une clé à douille sans avoir à retirer la protection. Nous proposons une sélection de matières notamment le PEBD, le TPR, le PVC et le silicone. Notre gamme offre également différentes options de couleurs (naturel, rouge et noir) et une variété de tailles répondant à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes à languette

En stock En cours de production

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. Ce produit possède une conception à languette de traction incurvée qui offre davantage de surface de contact, requérant moins de force agrippante pendant l'installation et le retrait. Il est flexible de manière à pouvoir être étiré sur la cape pour une installation et un retrait faciles. Flexible afin de pouvoir s'étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait sans déchirure, déchiquetage ou fendillement.

Elles sont faciles à installer et à retirer, ce qui en fait une solution simple pour ouvrir un conteneur rapidement et efficacement. On les utilise dans l'industrie alimentaire et les applications industrielles ou de stockage.

  • Matière : EVA, PVC
  • Couleur : jaune, noir, rouge

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes à languette déchirable

En stock En cours de production

Les capes à languette déchirable offrent une solution standard prête à l'emploi qui vous permettra de répondre aux demandes de vos clients en évitant les retards trop fréquents.

Les capes à languette déchirable sont des capes à montage et à dépose rapides. En tant que solution rapide, elles peuvent être facilement installées et retirées dans un grand nombre d'applications, notamment les tubes et tuyaux hydrauliques critiques, tels que ceux qui acheminent les huiles et autres fluides dans les véhicules et machines. Cela en fait un choix idéal pour l'industrie de construction automobile spécialisée et d'autres secteurs automobiles et manufacturiers.

Les capes à languette déchirable permettent également de protéger les extrémités des tubes et des tuyaux pendant le transport et le stockage. Elles protègent les pièces contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres formes d'infiltration. Ces capes sont très polyvalentes et idéales pour une grande variété d'applications et de filetages, notamment BSP, GAS, UNF, JIC et NPT.

Fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD), les capes sont dotées d'une simple languette détachable pour une libération et un retrait rapides. La facilité d'extraction de la cape à languette déchirable de la tuyauterie hydraulique rend le processus de retrait plus rapide. Il suffit de tirer sur la languette pour que la cape s'ouvre et se détache.

Le matériau PEBD est résistant et flexible. Elles offrent bon nombre des avantages des capes en PVC, tels que l'intégrité et la propreté.

  • Couleurs : bleu, naturel et jaune
  • Conforme RoHS

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)