Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(18 Types de produit)
Ces cache-vis décoratifs servent à dissimuler rapidement et facilement les trous de vis. Ils disposent d'un support adhésif et sont assortis à une grande palette de couleurs de finition de mobilier.
Fabriqués en caoutchouc noir, ces disques sont auto-adhésifs et adaptés aux surface lisses et sèches. Ils sont résistants au dérapage et ne laisseront pas d'éraflure à leur retrait.
La gamme d'embases adhésives offre de la polyvalence en termes d'options de montage. Elle est livrée avec une base adhésive et permet aussi une fixation par vis. Disponible en support fixe d'installation de liens dans quatre directions ou en support à base pivotante. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Les guides pour fibre optique permettent d'aider au bobinage. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90 degrés. Fabriqués en nylon noir et naturel, avec des options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.
Les poignées de verrouillage mâles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'ils sont montés sur les applications filetées femelles.
Les poignées de verrouillage femelles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'elle est montée sur les applications filetées mâles.
Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences.
Les fils et les câbles glissent facilement dans ces passe-câbles arrondis. Le passe-câble retient et dirige les câbles qui passent, sans avoir besoin d'un mécanisme de verrouillage.
Ces passe-câbles sont disponibles avec des options à visser ou à fixation adhésive. L’option auto-adhésive est dotée d’une bande auto-adhésive haute qualité.
La forme arrondie rend ces passe-câbles adaptés à une large gamme de diamètres de câbles.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.
La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.
Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.
Les patins adhésifs conviennent parfaitement aux pieds de meubles, afin de protéger les sols et de réduire le bruit. Ces patins sont en polytétrafluoroéthylène (PTFE) ; cette matière facilite le glissement et s'applique facilement grâce au support auto-adhésif.
Parfaits pour un usage avec des fauteuils et des meubles, des pieds cavaliers ou des bases. Peut augmenter la hauteur de votre application à la hauteur souhaitée. En outre, ils apportent un soutien et une stabilité supplémentaires, ajoutent de l'adhérence et aident à protéger les surfaces contre les dommages causés par le mouvement.
Notre gamme de pieds cavaliers comprend des pieds pour meubles, des bases qui agissent comme des pieds lorsqu'elles sont ajoutées au fond des tubes, des pieds cavaliers qui peuvent être utilisés comme des tampons pour meubles, des options de pieds cavaliers doubles qui peuvent être utilisées pour connecter des tubes adjacents, et d'autres styles pour répondre à une multitude de besoins d'application.
Les porte-documents offrent un endroit où conserver la documentation qui doit être facilement accessible sur les capots de machines, tableaux électriques, et applications similaires. Les supports sont fournis avec des bandes auto-adhésives pour fixation rapide.
Les protecteurs couvrants pour face de bride sont adhésifs et faciles à coller et décoller. L’adhésif spécial adhère fermement et ne laisse aucun résidu dans des conditions normales d’application.
Les protecteurs offrent une protection intégrale des faces de bride sur tout le diamètre extérieur. Ils sont conformes aux spécifications ANSI B16.5 et ASME B16.47, et ont une pression nominale de 15 livres (lb).
Aucune fixation n’est requise.
Les protecteurs de bride à face surélevée sont adhésifs et faciles à coller et décoller. L'adhésif spécial adhère fermement et ne laisse aucun résidu dans des conditions normales d'application.
En forme de disque, ils offrent une protection complète des faces de bride. La gamme est adaptée aux spécifications de brides DIN et ANSI. Les protecteurs sont disponibles avec des trous pour le sablage intérieur de la bride et ont une épaisseur standard de 1,5 mm.
Ces disques sont résistants à l’ozone et aux intempéries, ainsi qu’à l’essence, à l’huile et aux acides non oxydants. Ils sont également capables de résister à des températures allant de -15 C à +70 C.
Aucune fixation requise.
Serre-câble verrouillable adhésif flexible à un bras permettant de fixer facilement des fils, tout les laissant accessibles si nécessaire. Disponible avec ou sans revêtement vinyle.
Le clip pour câble auto-adhésif est conçu pour maintenir les câbles, les fils et les tiges fermement en place. Il est doté d'un bras flexible qui se plie autour du faisceau. Il peut être facilement fixé sur une variété de surfaces, y compris les murs, les plafonds et les sols, sans nécessiter d'outils ou d'équipements spéciaux.
Il est durable, léger et facile à utiliser. Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de la médecine et de l'électricité, ainsi que dans les applications de bureau.
L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Ces supports d’épissure pour fibre optique sont fabriqués en nylon ou polypropylène (PP). Ils sont disponibles dans plusieurs configurations de fentes et modes de montage et peuvent abriter jusqu'à 24 fibres. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles. Options de couleur : blanc, bleu, ,naturel, rouge et jaune.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer