Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Auto-adhésif Installation à pression Trou ouvert

 (162 Types de produit)

Liste Grille

Bouchons d’évent

En stock En cours de production

Les bouchons d'évent offrent un accès pour la ventilation et le refroidissement des pièces en mouvement et des composants produisant de la chaleur

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons filetés NPT

En stock En cours de production

Les bouchons filetés NPT fuselés sont couverts et conçus pour être utilisés avec des raccords filetés fuselés BSP/NPT. Ils sont fabriqués en PEBD bleu.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons fuselés haute température

En stock En cours de production

Les bouchons de masquage fuselés sont disponibles en tant que bouchon plein ou avec un noyau creux pour faciliter la compression. Les bouchons réutilisables présentent une excellente résistance aux produits chimiques et sont disponibles en silicone ou en EPDM pour les applications exposées à des températures élevées.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons protecteurs

En stock En cours de production

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à la fermeture de cavités de panneaux. Ils offrent une finition nette et une solution rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux. Capable de supporter des niveaux de température compris entre - 40 et + 135 C.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à bords parallèles

En stock En cours de production

Nos bouchons à bords parallèles sont des composants à usage général. Proposés dans de nombreuses dimensions, les bouchons à bords parallèles en PEBD naturel offrent une excellente protection contre les chocs, la saleté, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à dépose rapide

En stock En cours de production

Les bouchons anti-poussière hydrauliques à dépose rapide sont des raccords mâles compatibles avec les bouchons des séries ISO A et ISO B. Ils sont conçus pour rester attachés au tuyau et offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à dépose simple

En stock En cours de production

Nos bouchons à languette latérale permettent un retrait facile pour réutilisation ou élimination. Les bouchons en PEBD protègent les trous et les perçages des infiltrations et de la poussière. Disponible en version à corps lisse ou nervuré qui offrent différentes possibilités d'ajustement sur l'application.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à lamelles pour tubes

En stock En cours de production

Les bouchons à lamelles pour tubes sont disponibles dans deux styles, avec des lamelles flexibles de diamètres différents afin de répondre à différentes configurations en matière de filetage (NPT) et de tubes de forage. La paroi droite du diamètre extérieur du bouchon permet une fixation sécurisée contre les frictions avec le diamètre interne du tuyau d'accouplement, pour une excellente protection contre les contaminants entrant dans le tuyau.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Boutons avec vis à oreilles - Moletés

En stock En cours de production

Les boutons avec vis à oreilles moletés peuvent être enfoncés sur les vis afin de créer un petit bouton de serrage ou de fixation. Ces boutons peuvent être utilisés avec n'importe quelle longueur de vis et le bord moleté à prise facile permet un serrage et un desserrage en toute simplicité.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Boutons avec vis à oreilles - Tête en T

En stock En cours de production

Les boutons avec vis à oreilles à tête en T peuvent être enfoncés sur les vis afin de créer un petit bouton de serrage ou de fixation. Ces boutons peuvent être utilisés avec n'importe quelle longueur de vis et la tête en T délivre une force supplémentaire lors du serrage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Butées et pieds en caoutchouc à clipser - Butées

En stock En cours de production

Les butées à clipser peuvent être utilisées en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La tige à enfoncer maintient la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Butées et pieds en caoutchouc à clipser - Pieds à butées

En stock En cours de production

Les pieds à butées à clipser peuvent être utilisés en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La conception à clipser permet de maintenir la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cache anti-poussière USB

En stock En cours de production

Les bouchons RJ et USB permettent de protéger les cosses non utilisées contre toute pénétration de saletés et d'humidité. La gamme rassemble différentes formes et différentes tailles pour répondre aux spécificités des différentes applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cache-vis

En stock En cours de production

Ces cache-vis en PEBD protègent et masquent les vis sur les panneaux en bois aggloméré. Notre gamme est fournie dans un choix de couleurs, y compris blanc, teck et variations de brun - les rendant idéales pour un éventail d'applications et de finitions de surface.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cache-vis décoratifs

En stock En cours de production

Ces cache-vis décoratifs servent à dissimuler rapidement et facilement les trous de vis. Ils disposent d'un support adhésif et sont assortis à une grande palette de couleurs de finition de mobilier.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cache-écrou sécurisé

En stock En cours de production

Des capes de protection et des bases sécurisées sont utilisées pour dissimuler proprement les composants de fixation. Elles offrent une protection environnementale idéale aux articulations exposées sur un éventail d’équipements extérieurs.

Grâce aux couleurs vives dans lesquelles ces capes sont disponibles, elles sont particulièrement adaptées pour une utilisation dans les parcs pour enfants et les agrès. Elles peuvent également être utilisées dans les applications de point de vente et de mobilier. La cape se clipse fermement en place, avec un minimum d’effort, en couvrant les têtes de boulons, de vis, d’écrous et de rondelles.

Chaque cape et base est disponible dans un choix de six couleurs qui peuvent être assorties pour conférer une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.

  • Matière : polypropylène (PP)
  • Couleurs : noir, bleu, vert, rouge, blanc et jaune
  • Les capes de protection et les bases sont vendues séparément.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cache-écrous

En stock En cours de production

Les cache-écrous offrent une protection supérieure aux écrous, vis et boulons sur de nombreuses applications extérieures. Ces cache-écrous bénéficient d’une résistance à la plupart des produits chimiques et sont dotés d’excellentes propriétés de résistance au milieu environnant, pour protéger des éléments les montages de fixation.

Disponibles dans un large éventail de tailles, ces cache-écrous durables créent une apparence finie et soignée.

  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleurs : noir, gris et blanc
  • Norme RoHs

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Caches larges collerette

En stock En cours de production

Capes de protection, disponibles dans différentes matières et couleurs. Conçues pour couvrir les têtes de vis et idéales à des fins décoratives, ces capes durables offrent une excellente protection contre la pénétration de saletés et de poussière dans un certain nombre d’applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape SAE

En stock En cours de production

Les capes soudées bout à bout SAE sont principales utilisées dans des applications hydrauliques et pneumatiques. Ce sont des capes de protection conçues pour une utilisation dans les applications SAE 3000 et 6000 PSI. Fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD) et disponibles dans deux couleurs

L'option naturelle est conçue pour la protection des raccords à collerette double. Grâce au matériau translucide, le joint torique est protégé mais reste toujours visible, tandis que le bord roulé intérieur assure une protection sécurisée.

L'option rouge est idéale pour l'embout à bride SAE. Supportent une plage de température comprise entre -30 C et +50 C.

  • Matière : PEBD
  • Couleurs : naturel et rouge

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape de protection non-filetée

En stock En cours de production

Nos capes de protection non filetées sont disponibles dans un large choix de tailles et sont fabriquées en PE basse densité bleu. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape de protection pour goujon

En stock En cours de production

Les capes de protection pour goujon sont utilisées pour protéger les filetages BSP et UNF. Conçues avec une petite bride pour permettre à l’opérateur de la serrer avec une clé à douille sans avoir à retirer la cape.

Ce produit augmente la protection contre les contaminants et limite les pertes de temps lors des opérations répétitives. Il permet également une manutention économique.

  • Matière : polyéthylène (PE)
  • Couleur : Naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape de protection unicapes

En stock En cours de production

Les capes de protection Unicap dissimulent et protègent les vis ou boulons exposés. Notre gamme est disponible en PP ou PE et offre une multitude de choix de couleurs, le blanc étant le standard pour la rondelle. Les unicapes sont fournies dans deux formats : avec un profil bas et un profil haut.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape haute résistance pour tuyau

En stock En cours de production

Ces capes haute résistance pour tuyaux sont adaptées aux calibres nominaux standard et constituent une solution économique mais de haute qualité. Elles sont fabriquées en PE noir ou jaune. Des anneaux intérieurs permettent un bon serrage et le relâchement de la pression accumulée. Les capes sont disponibles avec ou sans trou d'évent.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape pour boulon creux de raccord banjo

En stock En cours de production

Une cape de protection et une rondelle imperdable en un seul produit. Ces cache-écrous banjo maintiennent tous les éléments ensemble pendant l’assemblage, le stockage et le transport.

Une cape polyvalente qui protégera votre application des dommages et de la pénétration de poussière. Le produit est également fourni avec des anneaux de retenue. Les capes sont faciles à prendre en main, même avec des gants, et sont disponibles en plusieurs tailles pour s’adapter aux besoins de votre projet.

  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape pour graisseur

En stock En cours de production

Nos capes pour graisseurs rouges constituent une solution rentable pour protéger les graisseurs contre toute pénétration de saletés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. La cape est moletée pour une bonne prise en main ; elle est également équipée d'un anneau de retenue qui lui permet de rester en place Les capes sont fabriquées en PE basse densité.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 7