Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Auto-adhésif Montage latéral À pousser

 (20 Types de produit)

Liste Grille

Cache-poussière pour embout

En stock En cours de production

Les bouchons anti-poussière pour embouts offrent une protection environnementale pour les embouts de 2,5 mm. La matière en élastomère thermoplastique (TPE) noir souple est conforme à la directive RoHS. La matière est résistante pour un ajustement parfait.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cache-vis décoratifs

En stock En cours de production

Ces cache-vis décoratifs servent à dissimuler rapidement et facilement les trous de vis. Ils disposent d'un support adhésif et sont assortis à une grande palette de couleurs de finition de mobilier.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape anti-poussière pour fibre

En stock En cours de production

Les bouchons anti-poussière pour fibre optique offrent une protection environnementale pour les adaptateurs de connecteurs SMA, ST, et FC. La matière en PVC noir est souple et résistante pour un ajustement parfait.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Couvre-connecteur pour fibre optique

En stock En cours de production

Les couvre-connecteurs pour fibre optique empêchent les éléments extérieurs, les corps étrangers indésirables et la saleté de pénétrer dans les fibres et les fils. Notre gamme comprend des bouchons anti-poussière avec une chaîne métallique de 2,5 pouces de long. Options de matières : PEHD, PVC, acier inoxydable et TPE. Couleurs : noir, vert, naturel, rouge et blanc.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Disques auto-adhésifs

En stock En cours de production

Fabriqués en caoutchouc noir, ces disques sont auto-adhésifs et adaptés aux surface lisses et sèches. Ils sont résistants au dérapage et ne laisseront pas d'éraflure à leur retrait.

  • Disponibles en diverses tailles de diamètre
  • Amovibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embase collier à montage adhésif

En stock En cours de production

La gamme d'embases adhésives offre de la polyvalence en termes d'options de montage. Elle est livrée avec une base adhésive et permet aussi une fixation par vis. Disponible en support fixe d'installation de liens dans quatre directions ou en support à base pivotante. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Guides pour fibres

En stock En cours de production

Les guides pour fibre optique permettent d'aider au bobinage. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90 degrés. Fabriqués en nylon noir et naturel, avec des options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Liens torsadés adhésifs

En stock En cours de production

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Liens torsadés sur colonnette

En stock En cours de production

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Passe-câbles à visser ou à fixation adhésive

En stock En cours de production

Les fils et les câbles glissent facilement dans ces passe-câbles arrondis. Le passe-câble retient et dirige les câbles qui passent, sans avoir besoin d'un mécanisme de verrouillage.

Ces passe-câbles sont disponibles avec des options à visser ou à fixation adhésive. L’option auto-adhésive est dotée d’une bande auto-adhésive haute qualité.

La forme arrondie rend ces passe-câbles adaptés à une large gamme de diamètres de câbles.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pastilles auto-adhésives anti-dérapantes

En stock En cours de production

Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.

La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.

Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.

  • Adhésif caoutchouc
  • Solution permanente
  • Finition noire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patins adhésifs

En stock En cours de production

Les patins adhésifs conviennent parfaitement aux pieds de meubles, afin de protéger les sols et de réduire le bruit. Ces patins sont en polytétrafluoroéthylène (PTFE) ; cette matière facilite le glissement et s'applique facilement grâce au support auto-adhésif.

  • Formes : rectangulaire, rond et carré
  • Couleur : gris.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patins à enfoncer

En stock En cours de production

Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.

Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.

Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.

  • Revêtement élégant pour une finition soignée
  • Facile à assembler
  • Fixation sûre
  • Résistant et durable.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Porte-documents

En stock En cours de production

Les porte-documents offrent un endroit où conserver la documentation qui doit être facilement accessible sur les capots de machines, tableaux électriques, et applications similaires. Les supports sont fournis avec des bandes auto-adhésives pour fixation rapide.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Protecteurs couvrants adhésifs pour face de bride

En stock En cours de production

Les protecteurs couvrants pour face de bride sont adhésifs et faciles à coller et décoller. L’adhésif spécial adhère fermement et ne laisse aucun résidu dans des conditions normales d’application.

Les protecteurs offrent une protection intégrale des faces de bride sur tout le diamètre extérieur. Ils sont conformes aux spécifications ANSI B16.5 et ASME B16.47, et ont une pression nominale de 15 livres (lb).

Aucune fixation n’est requise.

  • Matière : polyéthylène (PE)
  • Couleur : noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

En stock En cours de production

Les protecteurs de bride à face surélevée sont adhésifs et faciles à coller et décoller. L'adhésif spécial adhère fermement et ne laisse aucun résidu dans des conditions normales d'application.

En forme de disque, ils offrent une protection complète des faces de bride. La gamme est adaptée aux spécifications de brides DIN et ANSI. Les protecteurs sont disponibles avec des trous pour le sablage intérieur de la bride et ont une épaisseur standard de 1,5 mm.

Ces disques sont résistants à l’ozone et aux intempéries, ainsi qu’à l’essence, à l’huile et aux acides non oxydants. Ils sont également capables de résister à des températures allant de -15 C à +70 C.

‌Aucune fixation requise.

  • Matière : caoutchouc
  • Couleur : noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câble adhésif

En stock En cours de production

Serre-câble verrouillable adhésif flexible à un bras permettant de fixer facilement des fils, tout les laissant accessibles si nécessaire. Disponible avec ou sans revêtement vinyle.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câble auto-adhésif

En stock En cours de production

Le clip pour câble auto-adhésif est conçu pour maintenir les câbles, les fils et les tiges fermement en place. Il est doté d'un bras flexible qui se plie autour du faisceau. Il peut être facilement fixé sur une variété de surfaces, y compris les murs, les plafonds et les sols, sans nécessiter d'outils ou d'équipements spéciaux.

Il est durable, léger et facile à utiliser. Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de la médecine et de l'électricité, ainsi que dans les applications de bureau.

L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

  • Matière : acier doux, aluminium, PA
  • Couleur : blanc, argent, naturel
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-2

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Supports filetés hexagonaux

En stock En cours de production

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Supports pour fibres

En stock En cours de production

Ces supports d’épissure pour fibre optique sont fabriqués en nylon ou polypropylène (PP). Ils sont disponibles dans plusieurs configurations de fentes et modes de montage et peuvent abriter jusqu'à 24 fibres. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles. Options de couleur : blanc, bleu, ,naturel, rouge et jaune.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)