Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(5 Types de produit)
Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.
Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.
Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.
Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.
Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.
La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des poignées de verrouillage. Celles-ci sont fournies dans un matériau en polyamide. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.
Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer