Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Aluminium

 (41 Types de produit)

Liste Grille

Attaches de rail

En stock En cours de production

Ces attaches de rail manuelles sont utilisées conjointement avec des chariots sur rail. Conçues pour supporter des conditions exigeantes comme des charges lourdes ou des vibrations, elles offrent une prise sûre et solide sur les rails et maintiennent une résistance et une longévité remarquable.

En ajustant la manette indexable, les sections de contact sont mises en contact avec le rail, fixant ainsi le chariot en place. Il a un mouvement circulaire au lieu d'un coefficient de frottement, d'une résistance réduite à l'avancement et d'une plus faible consommation énergétique.

Conçues avec des mécanismes spéciaux, elles permettent une installation et un réglage faciles, garantissant une connexion étroite et solide. Utilisées dans les applications à usage intensif comme les machines, les systèmes ferroviaires et les applications de fabrication.

  • Utilisées conjointement avec des chariots sur rail.
  • Elle dispose d'un coefficient circulaire au lieu d'un coefficient de frottement et d'une résistance réduite à l'avancement.
  • Utilisées dans les applications à usage intensif comme les machines, les systèmes ferroviaires et les applications de fabrication.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides Uniforce

En stock En cours de production

Ces brides Uniforce peuvent serrer deux pièces avec une action de serrage équivalente à l'aide d'une seule bride. Elles sont exceptionnellement solides, durables et polyvalentes. Elles peuvent supporter des charges importantes et des pressions élevées sans sacrifier la performance.

Elles sont très efficaces pour serrer de nombreuses pièces à usiner. Elles sont de petite taille et faciles à inclure dans des fixations en raison de l'utilisation de trous taraudés et de fentes. Elles peuvent servir à serrer des barres circulaires à condition que la ligne centrale du mors soit au-dessus de la ligne centrale de la pièce usinée. Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.

  • Elles supportent des charges importantes et des pressions élevées sans sacrifier la performance.
  • Elles sont de petite taille et faciles à inclure dans des fixations en raison de l'utilisation de trous taraudés et de fentes.
  • Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides Uniforce - Longues

En stock En cours de production

Ces brides Uniforce peuvent serrer deux composants avec la même action de serrage qu'une seule bride, ce qui est utile dans les situations impliquant de grandes longueurs et des forces élevées. Elles sont extrêmement solides, durables et polyvalentes. Elles peuvent supporter des charges lourdes et une pression énorme tout en maintenant leur fonctionnalité.

Elles sont particulièrement efficaces pour le serrage d'un grand nombre de pièces. Le serrage précis et régulé fourni par le mouvement de glissement fluide et le mécanisme de verrouillage robuste assure une stabilité et une précision excellentes. Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.

  • Utiles dans des situations impliquant de grandes longueurs et des forces élevées.
  • Elles peuvent supporter des charges lourdes et une pression énorme tout en maintenant leur fonctionnalité.
  • Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.
Matière: Acier, AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides Uniforce - Usinables

En stock En cours de production

Ces brides Uniforce usinables peuvent serrer deux composants avec la même action de serrage qu'une seule bride. Les mors de la bride comprennent un surplus de matière qui peut être éliminé par usinage pour s'adapter à la forme de votre pièce. Elles sont extrêmement solides, durables et adaptables. Elles peuvent supporter des poids énormes et une pression extrême sans que cela affecte leur fonctionnement.

Elles sont très efficaces pour serrer un grand nombre de pièces. Le mouvement de glissement fluide et le mécanisme de verrouillage robuste permettent un serrage précis et maîtrisé, assurant une stabilité et une précision exceptionnelles. Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.

  • Elles serrent deux composants avec la même action de serrage qu'une seule bride.
  • Elles peuvent supporter des poids énormes et une pression extrême sans que cela affecte leur fonctionnement.
  • Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Brides manuelles pour arbres

En stock En cours de production

Ces brides manuelles pour arbres sont conçues pour être utilisées conjointement avec des paliers linéaires et agissent comme un mécanisme pour maintenir un composant mobile ou une fixation en place jusqu'à ce que la bride soit libérée.

Lorsque la manette indexable est abaissée, les faces de contact entrent en contact avec la barre de l'arbre, en la serrant en place. Elles disposent d'une structure robuste qui assure solidité et longévité. Cela leur permet de résister à des forces externes.

Elles sont simples et fiables et sont actionnées manuellement. Les profils de contact appuient simultanément sur les surfaces du rail en appuyant la manette de verrouillage réglable. Les profils de contact flottant garantissent que la force est répartie symétriquement sur le guide linéaire. Utilisés dans les processus automobiles, industriels et de fabrication.

  • Conçues pour être utilisées conjointement avec des paliers linéaires et agir comme un mécanisme pour maintenir un composant mobile.
  • Disposent d'une structure robuste qui assure solidité et longévité.
  • Utilisés dans les processus automobiles, industriels et de fabrication.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Chariots Quadro

En stock En cours de production

Ces chariots Quadro sont fermés et dotés de paliers à billes linéaires à alignement automatique, de deux joints d'étanchéité intégrés et d'un trou pour la lubrification. Ils réalisent un mouvement linéaire précis et efficace dans les applications à lourdes charges.

Ils sont dotés en interne de quatre douilles à billes, ce qui améliore la stabilité et la capacité de charge. Elles répartissent la charge uniformément sur l'ensemble du chariot, en minimisant la déflexion et en maximisant la rigidité, en réduisant le risque de vibrations et en apportant des performances fiables même dans les applications à vitesse élevée.

Ils peuvent supporter des températures comprises entre 20 C et +80 C. Toutefois, en remplaçant les supports de billes, les plaques terminales et les joints d'étanchéité, ils peuvent tolérer des températures pouvant atteindre +120 C. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.

  • Matière : Aluminium

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Chariots en aluminium sans brides

En stock En cours de production

Ces chariots en aluminium sans brides sont un type de palier linéaire qui est particulièrement utile pour les lourdes charges dans diverses applications où ils guident et étayent un mouvement linéaire. Leurs rails sont composés d'aluminium profilé, avec deux arbres en inox trempé pressés pour faire office de chemins de roulement aux billes de blocs de glissière.

La conception sans bride offre une solution plus compacte par rapport aux chariots à brides, mais le composant mobile de l'application ne peut être monté que sur le dessus du chariot.

Comme ils sont plus légers et plus résistants à la corrosion que l'acier, ils peuvent être utilisés dans diverses applications, notamment aérospatiale, machines, technologie de manutention, habillages de machines, secteurs médical, alimentaire, etc.

  • La conception sans bride fournit une solution plus compacte par rapport aux chariots à brides.
  • Ils sont plus légers et plus résistants à la corrosion que l'acier.
  • Ils sont efficaces pour les lourdes charges dans diverses applications où ils guident et étayent un mouvement linéaire.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Chariots linéaires fermés

En stock En cours de production

Ces chariots linéaires sont utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles. Le boîtier offre une solution facile lors de l'installation de ce chariot à la partie mobile dans l'application.

Le boîtier en aluminium contribue à maintenir le poids au minimum tandis que les billes en acier trempé à l'intérieur de la bague supportent les charges et facilitent le mouvement. Uniquement à utiliser sur les arbres linéaires durcis.

Ils peuvent supporter des températures comprise entre 20 C et +80 C. Des supports de billes acier peuvent être fournis pour des applications à températures plus élevées jusqu'à +120 C sans joints d'extrémité. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.

  • Utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Cela maintient le poids au minimum, supporte les charges et facilite le mouvement.
Matière: Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Chariots linéaires à bride

En stock En cours de production

Ces chariots linéaires à brides sont utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles. Ils se composent d'une bague linéaire en acier à l'intérieur d'un boîtier à brides en aluminium, leur conférant une grande surface sur laquelle installer.

Le boîtier en aluminium contribue à maintenir le poids au minimum tandis que les billes en acier trempé à l'intérieur de la bague supportent les charges et facilitent le mouvement. Uniquement à utiliser sur les arbres linéaires durcis.

Les chariots ouverts à billes sont à utiliser uniquement avec des rails de support d'arbre. Ils peuvent supporter des températures comprise entre 20 C et +80 C. Des supports de billes acier peuvent être fournis pour des applications à températures plus élevées jusqu'à +120 C sans joints d'extrémité. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.

  • Ils se composent d'une bague linéaire en acier à l'intérieur d'un boîtier à brides en aluminium, leur conférant une grande surface sur laquelle installer.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Cela maintient le poids au minimum, supporte les charges et facilite le mouvement.
Matière: Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Chariots sans bride en acier inoxydable

En stock En cours de production

Ces chariots sans bride en acier inoxydable sont un type de palier linéaire qui est particulièrement utile pour les lourdes charges dans diverses applications où un mouvement linéaire est guidé et étayé. Ces rails sont fabriqués en aluminium profilé avec deux arbres en inox trempé pressés pour servir de chemins de roulement aux billes de blocs de glissière.

Grâce à son faible frottement, la conception sans bride offre une surface de contact plus large avec le guide linéaire, assurant une stabilité et une précision de mouvement accrues. L'absence de brides autorise également une flexibilité accrue en matière d'espace et de localisation. Les supports de billes dans les chariots permettent un parallélisme et des décalages de hauteur de base d'installation beaucoup plus grands, ce qui autorise un mauvais alignement considérable et permet aux chariots d'être enlevés du rail sans perdre de billes.

Leur structure est hautement résistante à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans les zones soumises à de l'humidité, des produits chimiques ou des températures extrêmes. Ils peuvent supporter des températures allant de -20 C à +120 C. Ils peuvent être utilisés dans diverses applications, notamment machines, aérospatiale, technologie de manutention, habillages de machines, secteurs médical, alimentaire, etc.

  • La conception sans bride permet une installation compacte simple et une intégration aux systèmes existants.
  • Cela maintient le poids au minimum, supporte les charges et facilite le mouvement.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +120 C.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pitbull Wear Plates

En stock En cours de production

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • Material: Aluminium

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignées - ovales

En stock En cours de production

Cette gamme de poignées de traction dispose d'un profil ovale plat et d'une forme de pont. Fréquemment utilisée pour l'ouverture et la fermeture de portes et de couvercles à usage intensif.

Elles sont conçues de manière ergonomique pour une stabilité optimale et des surfaces lisses. Elles constituent une alternative élégante et à l'aspect professionnel. Utilisées en ingénierie, instrumentation et construction d'appareils.

  • Elles disposent d'un profil ovale plat et d'une forme de pont.
  • Utilisées pour l'ouverture et la fermeture de portes et de couvercles à usage intensif.
  • Conçue pour une stabilité optimale et des surfaces lisses.
Matière: AluminiumCouleur: Noir, NaturelIndice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Prise de paume

En stock En cours de production

Ces poignées de main donnent aux opérateurs une préhension facile et sûre. Elles sont construites de manière ergonomique pour tenir confortablement dans la paume de la main, éliminant tension et fatigue.

Elles offrent une surface antidérapante, réduisant la souillure des mains et le risque de douleur ou de blessure. Elles améliorent aussi la maîtrise et la sécurité lors de travaux avec des équipements et des systèmes dans le secteur industrialisé.

Elles sont faciles à installer et à retirer à la main. Elles peuvent être également connectées à diverses applications, dont les appareils portables, les outils électriques et les contrôleurs de machines.

  • Elles sont construites pour tenir confortablement dans la paume de la main.
  • Elles disposent d'une surface antidérapante, réduisant la souillure des mains et le risque de douleur ou de blessure.
  • Utilisées dans les appareils portables, les outils électriques et les contrôleurs de machines.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rail linéaire Aluminium

En stock En cours de production

Ces rails de guidage linéaire en aluminium sont une forme de palier de mouvement linéaire qui permet un mouvement linéaire précis et exact. Ils sont normalement constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et d'éléments roulants. Le rail de base est trempé à cœur sur lequel les éléments roulants se déplacent et le bloc coulissant maintient les éléments roulants et est couplé à l'élément mobile.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peuvent supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur le rail, l'approcher et le glisser sur le rail. Ils sont couramment utilisés dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Il permet un mouvement linéaire précis et exact.
  • Constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et de pièces roulantes.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Arbres aluminium

En stock En cours de production

Ces arbres aluminium constituent une alternative polyvalente, amagnétique et légère pour divers secteurs qui ont besoin d’un composant solide et durable. Ils disposent d’un rapport résistance-poids élevé, d’une bonne résistance à la corrosion et d’une conductivité thermique. La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d’un entretien ou d’un remplacement régulier.

Ils peuvent supporter des charges considérables et fonctionnent sans déformation ou défaillance dans des circonstances difficiles. Ils ne sont pas destinés à être utilisés avec des paliers à bague à boule linéaire, mais plutôt avec des bagues céramique autolubrifiantes.

Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C. Eu égard à ces caractéristiques, ils sont fréquemment utilisés dans des applications tels que les équipements pétroliers et gaziers, les dispositifs médicaux, le secteur de la construction et le secteur automobile.

  • Disposent d'un rapport résistance-poids élevé, d'une résistance à la corrosion et d'une conductivité thermique.
  • La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d'un entretien ou d'un remplacement régulier.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bagues pour manchons

En stock En cours de production

Les embouts de manchon permettent de mettre en place le manchon de protection de flexibles de façon étanche et sécurisée sur le flexible.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bride de retenue de vis captive

En stock En cours de production

La bride de retenue de vis captive constitue une alternative au taraudage du panneau ou à l’utilisation d’une rondelle imperdable. La bride de retenue est fixée au panneau en martelant la tête dans un trou fraisé.

La vis captive est ensuite simplement filetée à travers la bride et est maintenue dans le panneau.

Les brides sont fabriquées soit en inox qui offre une bonne résistance à la corrosion ou en aluminium qui offre une bonne conductivité thermique.

  • La bride de retenue de vis captive constitue une alternative au taraudage du panneau ou à l'utilisation d'une rondelle imperdable.
  • Il offre une bonne conductivité thermique.
  • Alternative au taraudage du panneau ou à l'utilisation d'une rondelle imperdable.
  • Elle est filetée à travers la bride et est maintenue dans le panneau.
Matière: Acier inox 303, AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnière à souder - Balle

En stock En cours de production

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnière à souder - Métallique

En stock En cours de production

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnières piano métalliques

En stock En cours de production

Notre gamme de charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets. Ces charnières sont une alternative plus esthétique aux charnières classiques. Les charnières s'adaptent sur toute la longueur d'une porte, d'un couvercle ou de toute autre application à charnière, et répartissent uniformément la charge. Elles assurent une ouverture fluide et résistante.

Couramment utilisées pour les couvercles de pianos, ces charnières durables peuvent servir pour un grand nombre d'applications à usage intensif, moyen et léger, notamment les portes-fenêtres, les hangars, les applications commerciales et techniques, les armoires et autres coffrets, la fabrication de meubles, les fabrications en tôle et autres métaux.

La gamme comprend des options en acier et en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières continues sont disponibles en version percée ou non percée. Des options en aluminium 6082 T5 sont également disponibles, avec un profilé en aluminium et un petit diamètre d'axe en acier inoxydable. Cette charnière est livrée non percée, avec une conception à souder et offre un choix de finitions anodisées ou brutes.

  • Peut être rivetée, vissée ou soudée.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Clips en P

En stock En cours de production

Les supports à visser pour serre-câbles en acier sont parfaitement adaptés aux applications de serrage pour les tuyaux, les conduites, les câbles et les fils. Disponibles avec ou sans surmoulage. Le surmoulage néoprène protège le flexible alors que le composant en acier et le support à visser permettent une fixation sécurisée.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Collier en P à visser

En stock En cours de production

Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Colonnettes

En stock En cours de production

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Dispositif de serrage de tubes à deux voies

En stock En cours de production

Dispositif de serrage avec des points d'entrée pour deux tubes. Avec des options en acier inoxydable ou en aluminium, et disponible pour plusieurs diamètres de trous.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Dispositifs de serrage sur pivot

En stock En cours de production

Fixations pour tubes structuraux en aluminium avec action pivotante. Disponible pour divers diamètres de trous.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 2