Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

NEMA Ajustable Acier inoxydable

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Verrou quart de tour à poignée en T

En stock En cours de production

Les verrous à compression disposent d’une poignée en T. Ils sont conçus pour sécuriser l’accès à vos panneaux et portes grâce à une came rotative.

La came est sécurisée en engageant le cadre ou contre-écrou à l’arrière. Ces verrous sont livrés avec une technologie standard. Ils sont idéaux pour une utilisation sur les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations.

  • Matière : acier inoxydable
  • Couleur : naturel (argenté)
  • Conformes DIN-EN 1774

Came vendue séparément

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous à compression - Réglable

En stock En cours de production

Loquets à compression couvrant une large plage de serrage avec vis réglable. Le loquet assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, notamment 4 mm et mm, pour une meilleure isolation acoustique.

Le loquet possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité en conditions de vibrations et de chocs. Le loquet est conforme à la norme DIN-EN 61373.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage. Les cames et les clés d'entraînement sont vendues séparément.

  • Matières : Zamak et inox
  • Options de finition : chromée, revêtement poudre, mate ou inox
  • Installation pour main gauche et main droite

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)