Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

NEMA Actionné par bouton

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Fermeture à compression ajustable - Bouton à ailettes

En stock En cours de production

Le loquet à compression avec bouton à ailettes est un choix idéal lorsqu'une meilleure étanchéité est requise en conditions de vibrations. Privilégié pour les armoires, les panneaux d'accès et autres applications de composants mécaniques.

Cette gamme de loquets à compression est dotée d'une conception fixe et existe en version verrouillable et non verrouillable. Les options de verrouillage sont fournies avec deux clés. Tous les loquets sont fournis avec une compression prédéfinie de 6 mm pour améliorer l'isolation acoustique.

Les loquets nécessitent l'utilisation de cames standard sans butée, qui sont vendues séparément.

  • Matière : Zamak
  • Finition : chromée et revêtement poudre noire

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loquets 1/4 de tour - Cadenassables avec bouton à ailettes

En stock En cours de production

Dotés de fixations cadenassables pour une sécurité supplémentaire avec fermeture à cadenas. Ils sont aussi équipés d'un joint en caoutchouc une plus grande étanchéité. Des portes à gauche et à droite sont également proposées, de même que tout un éventail d'emprises

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous 1/4 de tour - Bouton à ailettes

En stock En cours de production

Les verrous 1/4 de tour avec boutons à ailettes sont fournis avec un joint en caoutchouc pour une bonne étanchéité. 3 types différents, avec différents matériaux et différentes emprises, sont proposés

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous 1/4 de tour - Boutons à ailette avec boîtier extra long

En stock En cours de production

Les verrous 1/4 de tour avec boutons à ailettes sont disponibles avec un boîtier extra long. Ils sont parfaitement adaptés aux portes insonorisées ou isolées et sont fournis avec un joint en caoutchouc pour une étanchéité supplémentaire. Ils sont disponibles avec une finition chromée ou en zamac de couleur noire, et avec toute une gamme d'emprises

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous 1/4 de tour - Ressort/IP65

En stock En cours de production

Les populaires clips 1/4 de tour sont utilisés pour les armoires et boîtiers qui nécessitent un contrôle des vibrations. Le logement est muni d'un ressort interne qui fournit 1,5 mm de compression. Un joint torique assure l'étanchéité entre le ressort et le mécanisme d'entraînement. La gamme IP65 propose une combinaison exhaustive de matières et de finitions, ainsi qu'une gamme d'emprises adaptées à de nombreuses applications. Les cames ne tournent pas au-delà d'un quart-de-tour grâce à la butée.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)