Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier inoxydable Machinerie Guidage linéaire

 (14 Types de produit)

Liste Grille

Manual Clamps for Miniature Rail

En stock En cours de production

These manual rail clamps are used in conjunction with rail carriages. When the clamping knob is turned, the clamp contact surfaces press against the rail, clamping it in place. Their compact and lightweight form makes them perfect for use with miniature rail systems where space is restricted.

These clamps are equipped with a lever or handle mechanism that allows for exact clamping force adjustment. This keeps the small rails securely in place without causing damage or deformation. The rails move smoothly and feature a low coefficient of friction and break-away forces.

It can withstand heavy loads, is corrosion resistant, and is resistant to wear and tear. Used in different applications, including medical devices, pharmaceuticals, small automation systems, and optical equipment.

  • A compact and lightweight form makes it perfect for use with miniature rail systems where space is restricted.
  • Equipped with a lever or handle mechanism that allows for exact clamping force adjustment.
  • Used for medical devices, pharmaceuticals, small automation systems, and optical equipment.
Material: Stainless Steel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Arbres en acier inoxydable AISI 303/316

En stock En cours de production

Les arbres en acier inoxydable AISI 303/316 sont utilisés dans des secteurs qui exigent une résistance à la corrosion, une solidité et une durabilité élevées/très élevées. Cela garantit que les arbres peuvent tolérer des conditions difficiles comme une humidité élevée, des produits chimiques, qu'ils offrent une résistance aux hautes températures, une excellente soudabilité et une résistance aux substances corrosives sans affecter leur intégrité structurelle. Par conséquent, ces arbres jouissent d'une durée de vie plus longue et nécessitent moins d'entretien, ce qui réduit les temps d'arrêt et les dépenses totales de fonctionnement.

Les paliers céramique doivent être utilisés à la place des paliers à bague à boule linéaire. Adaptés aux applications impliquant des charges lourdes, des vitesses élevées et des environnements abrasifs. Ils sont utilisés dans le matériel de radiologie, les équipements de traitement du papier, les équipements matériels et les équipements de transformation des aliments.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 303, 1,4305
  • Finition de surface 0,3-0,6 µ Ra
  • Limite d'élasticité :510 N/mm2
  • Résistance à la traction :720 N/mm2

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock En cours de production

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l'usure et à des conditions sévères comme une résistance à l'humidité ou aux produits chimiques sans sacrifier l'intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d'une longue durée de vie et ont besoin de peu d'entretien, ce qui réduit les temps d'arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Matière : acier résistant à la corrosion
  • 440C, DIN 1.4112
  • Finition de surface 0,3-0,6 µ Ra
  • Limite d'élasticité :420 N/mm2
  • Résistance à la traction :785 N/mm2

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Douilles à billes fermées

En stock En cours de production

Ces douilles à billes sont employées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d'un axe linéaire, permettant un positionnement et un contrôle de mouvement précis. Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage.

Trois types figurent dans ce groupe de produits : les douilles à billes fermées, les douilles à billes en acier inoxydable et les douilles à billes longues.


  • Douilles à billes fermées : celles-ci sont utilisées sur les arbres durcis. Elles sont extrêmement résistantes à l'usure, à la corrosion et aux impacts. Cette conception solide assure que les douilles peuvent supporter des charges importantes, des vitesses élevées et des conditions extrêmes en fonctionnement sans sacrifier les performances ou la longévité.
  • Douilles à billes en acier inoxydable : ces douilles sont utilisées de pair avec des arbres durcis résistant à la corrosion. Elles sont disponibles en configurations réglables, ouvertes, à deux compartiments et en version étendue. Ces douilles sont extrêmement résistantes à la corrosion, durables et solides.
  • Douilles linéaires longues : celles-ci sont utilisées sur les arbres durcis. Conçues pour les applications nécessitant un mouvement linéaire sur des courses longues, assurant des performances et une fiabilité maximales.

    Leur conception permet un mouvement linéaire lisse et précis, fournit un mouvement à faible frottement et minimise l'usure. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C. Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.

  • Matière : durci et corps de fond fabriqué en acier de palier
  • Corps seul fabriqué en POM
  • Joints d'extrémité-UU fabriqués en caoutchouc nitrile (NBR)
  • À utiliser avec des arbres durcis
  • Tolérance H6

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Flanged Aluminium Carriages

En stock En cours de production

These Flanged Aluminium Carriages are a type of linear bearing that is particularly useful for heavy loads in a range of applications where they guide and support linear motion. Their rails are made of contoured aluminium with two hardened stainless steel shafts pressed to act as the runner block balls' raceways.

-The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.

It works well in harsh conditions or weight critical applications since it is more lightweight and corrosion-resistant than steel ones. It can be used in various applications, including machinery, aerospace, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.

  • Useful for heavy loads in a range of applications where they guide and support linear motion.
  • Flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part.
  • It works well in harsh conditions since it is lightweight and corrosion-resistant.
Material: Aluminium;Stainless Steel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Miniature Linear Rails

En stock En cours de production

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Miniature Rail Carriages

En stock En cours de production

These miniature rail carriages are a compact and versatile solution for achieving precise linear motion in small-scale applications. They're perfect for applications that need accurate placement and fluid movement in constrained places due to their small size, or applications requiring corrosion resistance as they are made from stainless steel.

The rails' 45 contact gothic arch design guarantees similar load capabilities in all directions. These rails move smoothly and feature a low coefficient of friction and break-away forces. It can sustain large weights, is resistant to corrosion, and is resilient to wear and tear.

Carriages come with a plastic dummy rail. It should be mounted by putting the dummy rail up against the end of the real rail and sliding it from one to the other. It is capable of withstanding temperatures between -40C and +80C. Used in different applications, including medical devices, pharmaceuticals, small automation systems, and optical equipment.

  • It moves smoothly and feature a low coefficient of friction and break-away forces.
  • The rails' 45 contact gothic arch design guarantees similar load capabilities in all directions.
  • It is capable of withstanding temperatures between -40C and +80C.
Material: Stainless Steel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied de nivellement - À boulonner/Profil bas

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes haute température

En stock En cours de production

Les roulettes haute température sont idéales pour les équipements tels que les roulettes de four de boulangerie, ainsi que pour les applications où des températures élevées sont attendues, comme les équipements de four industriel et les autoclaves. Elles sont aussi adaptées à d'autres applications nécessitant une résistance aux hautes températures. Notre gamme comprend des roulettes à platine fixe ou pivotante et à œillet. Elles sont disponibles dans un large choix de matériaux et de couleurs, notamment en thermoplastique, en acier inoxydable et en caoutchouc. Différentes capacités de charge et tailles sont disponibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Roulettes pour la restauration

En stock En cours de production

Parfaitement adaptées à l'industrie de l'alimentation et de l'hôtellerie, ces roulettes pour la restauration peuvent être utilisées sur des équipements tels que les chariots de service, les fours et autres équipements de cuisson portatifs, les poubelles, les meubles de cuisine, les étagères de stockage et plus encore. Notre gamme comprend des pneus fabriqués à partir de matériaux tels que le polyuréthane, l'acier inoxydable et le nylon. Un large éventail de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Shaft Support Rails

En stock En cours de production

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Unflanged Aluminium Carriages

En stock En cours de production

These Unflanged Aluminium Carriages are a type of linear bearing that is very effective for heavy loads in various applications where they guide and support linear motion. Their rails are composed of contoured aluminium, with two hardened stainless steel shafts pressed to function as the raceways for the runner block balls.

The unflanged design provides a more compact solution when compared against the flanged carriages but the moving component in the application can only be mounted to the top of the carriage.

Because it is lighter and more corrosion-resistant than steel, it can be used in various applications, including aerospace, machinery, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.

  • Unflanged design provides a more compact solution when compared against the flanged carriages.
  • It is lighter and more corrosion-resistant than steel.
  • It is effective for heavy loads in various applications where they guide and support linear motion.
Material: Aluminium

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis-mères

En stock En cours de production

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude ou lorsqu'une vis mère n'est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes. Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l'usinage CNC.

Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • Matière : acier EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureté de surface env. 250 HB

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)