Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

À pousser Serre-câble tendeurs Accessoires de câblage pour fibre optique

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Fibre Accessories

En stock En cours de production

Fibre Accessories are used to either; stack multiple fibre reels or space fibre reels off the PC Board. They provide a safe and organised way to store and manage fibre optic cable reels, thus significantly improving the efficiency and speed of the installation and maintenance process.

Used in applications for manufacturing and medical. The stack is held with the supplied spring clip and mounted to the PCB using an SRHR-3555 rivet.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Ferrule Dust Cap

En stock En cours de production

Ferrule Dust Caps provide environmental protection for 2.5mm ferrules. The flexible Black Thermoplastic Elastomer (TPE) material is RoHS compliant. This material is durable and provides a snug fit.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Optic Fibre Dust Cap

En stock En cours de production

Optic Fibre Dust Caps provide environmental protection for SMA, ST, and FC connector adapters. The flexible Black PVC material is durable and provides a snug fit.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Optical Fibre Connector Covers

En stock En cours de production

Optical Fibre Connector Covers prevent outside elements, unwanted foreign bodies and dirt from getting into fibres and wires. Our range features dust caps with a metal 2.5 inch long chain. Material Options; HDPE, PVC, Stainless Steel, and TPE. Colours; Black, Green, Natural, Red and White.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)