Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Bord de tôle À encliqueter À charnière

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Serre-câbles - Support sapin, dispositif de verrouillage articulé sur le dessus

En stock En cours de production

Le serre-câble verrouillable articulé est idéal pour maintenir solidement les tuyaux ondulés ou torsadés et autres faisceaux.

Une lamelle interne s'étend sur tout le diamètre du serre-câble, offrant une bonne prise. Cette conception à lamelles permet de s'adapter à un large éventail d'épaisseurs de panneaux et peut être appliquée à différents matériaux. La vaste embase profilée, qui assure la stabilité du montage sur toute la surface, garantit également une bonne prise.

La partie supérieure du serre-câble est dotée d'un mécanisme à charnière qui est détachable. Cela permet de retirer ou d'ajouter facilement des tuyaux, fils et câbles au serre-câble. Cela facilite également l'entretien et le réacheminement des faisceaux.

Ces serre-câbles présentent une bonne résistance à la corrosion, aux vibrations et à l'abrasion.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Classement UL94 V2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)