Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | 15,26 € |
50 + | 13,734 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
---|---|
Accessory Type | Counter Screen |
Distance Between Fixing Holes | 70.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 2.756 in |
Hole Diameter | 2.9 mm |
Hole Diameter | 0.114 in |
Viewable Screen Length | 92.0 mm |
Viewable Screen Length | 3.622 in |
Overall Width | 117.0 mm |
Overall Width | 4.606 in |
Overall Length | 117.0 mm |
Overall Length | 4.606 in |
Inside Length | 99.5 mm |
Inside Length | 3.917 in |
Inside Width | 99.5 mm |
Inside Width | 3.917 in |
Colour | Clear |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Thickness | 11.0 mm |
Overall Thickness | 0.433 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer